更多用于工业远程通信的应用

安全、经济地远程访问机器、设备和移动应用

描述

新要求需要新的解决方案:城市化、全球化、人口增长以及气候变化等大趋势,会推动传统远程服务与远程控制方案之外的新兴应用的增长。


借助于新型传输技术和无线电标准的高带宽,可传输的数据量会不断增大,甚至可以传输高分辨率的录制视频。针对所有带宽密集型应用,可使用 SCALANCE M 系列的新式 UMTS 路由器。

UMTS 路由器 SCALANCE M875 的亮点:

  • 集成式安全功能(防火墙与带有 IPsec 的 VPN)

  • 分集天线,适用于无线传输功率非常强的情况

  • 铁路许可(符合 EN50155)

  • 经扩展的温度范围 -30°C 到 + 75°C


详细信息

使用这种技术时,用于以下领域内 工业远程通信的新应用会自动打开:

  • 运输:例如列车中的视频传输

  • 发电:例如风力发电设备的状态监控

  • 配电:例如智能电网管理

  • 建筑物管理:例如建筑物监控


列车中的视频监控


UMTS 路由器 SCALANCE M875 能够借助于高带宽将实时视频从乘客舱中传输出来(视频监控),由此提高客运过程中的乘客安全。在一个中心部门中对所有汽车的实时视频数据进行监控和进一步处理。另外还可以进行更多服务,例如针对车票自动装置、信息娱乐服务和车载网络进行数据连接以及监控车辆技术(遥测)。

风力发电设备的状态监控:


模块化的风力发电设备会越来越大,其效率也会不断增长。持续的状态监控提高了其可用性,并同时降低了维护成本。尽管数据量不断增长,但利用无线路由器 SCALANCE M 仍能及时、有效地传输机械元件所有的维护和保养信息。

智能电网管理:


在智能电网区域 (Smart Grid) 内会用到远程网络产品。配电网与本地网站点将不断自动化并相互网络化。将会持续检测各个站点的状态数据,然后利用 SCALANCE M875 在优化带宽的情况下将其传输到一个或多个控制中心。

建筑物监控:


安全敏感对象、设备以及建筑物的持续监控,是一个高要求的任务。新式的 UMTS 路由器提供了新的用于集中监控建筑物的方式,并且允许访问控制的数据技术连接、受事件控制的单个图像传输以及利用摄像机进行的在线监控。

优点

通过远程网络进行远程通信的方式越来越多,带宽增大、可用性提高以及成本降低,这都要求不断更新解决方案。伴随工业远程通信软件,西门子还提供了大量用于远程控制、远程服务以及其他远程应用的元件和系统。