SCALANCE X-400 管理型/第 3 层

SCALANCE XM-400: 网络的灵活性

说明

xm400 nfc

更快的传输速率!
更高的连接密度!
更佳的路由能力!

SCALANCE XM-400 交换机不但可为您提供更多功能,而且还能确保您的自动化网络实现最大灵活性。 这类工业以太网交换机采用模块化设计,具有可扩展的端口扩展器,能够恰到好处地满足对通信网络日益增长的需求。

更多了解 SCALANCE XM-400!


详细信息

基础设备

  • SCALANCE XM416-4C:带 16 个 RJ45 和 4 个 SFP 插槽

  • SCALANCE XM408-8C:带 8 个 RJ45 和 8 个 SFP 插槽

  • SCALANCE XM408-4C:带 8 个 RJ45 和 4 个 SFP 插槽(用于支持 SC 和 ST/BFOC 连接的收发器)


端口扩展器
要将基础设备的端口扩展到 24 个:

  • 端口扩展器 PE408: 额外 8 个 RJ45 端口

  • 端口扩展器 PE400-8SFP: 额外 8 个 SFP 插槽

  • 端口扩展器 PE408PoE:另外八个支持 PoE 的 RJ45 端口,符合 IEEE 802.3at Type 2 要求 (适用的 SCALANCE 电源另行提供)



优势

  • 借助 WLAN 和 NFC(近场通信),首次实现了通过智能手机或平板电脑完成快速移动网络诊断

  • 可通过组合端口构建电气或光学网络,即便在操作期间也能实现(热插拔)