SCALANCE X-300 管理型

管理型工业以太网 SCALANCE X-300 交换机性能优异并且灵活度极高,可用作紧凑型设备,也可用作 19" 机架式交换机。用户可通过该交换机轻松扩展工厂网络,在主系统中实现机器数据与工厂数据的可靠交换。

SCALANCE XR-300WG

成本优化型设备,安装深度较小

管理型 SCALANCE XR 300WG 19" 机架式交换机(工作组)经过成本优化,安装深度较小。换言之,两台交换机可安装于同一侧,从而节省控制柜空间。这项性能使其完美适用于各类工业相关应用。

通过应用冗余机制 (MRP) 或虚拟 LAN (VLAN),SCALANCE XR-300WG 交换机在网络中高度可用。该交换机具有多达 28 个千兆以太网端口和 Combo 端口,还可通过光纤接口 (SFP) 进行远距离桥接。


优势

  • 具有成本效益,可节约 19" 控制柜的空间

  • 经认证可用于危险区域(ATEX Ex 区域 2)

  • 在 PROFINET 或以太网/IP 诊断中实现全集成