SCALANCE X-200 管理型

scalance x 200 managed

功能多样的 SCALANCE X-200 工业以太网交换机应用广泛,适用于从机器级别的应用到联网的单元:

SCALANCE XC-200

灵活适用于各类常规应用

SCALANCE XC-200 工业以太网交换机具备多项功能:集虚拟 LAN (VLAN)、冗余机制以及可选的完备 PROFINET 或以太网/IP 诊断功能于一身。

SCALANCE XC206-2SFP 交换机不但可用于建立电气和光学网络,而且还能够桥接距离长达 200 km 的两个 2 GB SFP。

SCALANCE XC-200 交换机支持扩展级温度范围(-40 °C 到 70 °C),并且已通过铁路应用认证(轨旁)和危险区域应用认证(ATEX 2 区,IECEx),因此能够灵活应用于各类环境,例如:机械工程组态、汽车行业、食品饮料行业、有轨制导或者石油与天然气行业。


此外,还可以利用光纤监视功能来监视光纤线路的磨损或污染情况,从而避免发生停机。

优点

  • 外壳坚固,支持扩展级温度范围(-40 °C 到 +70 °C)

  • 支持千兆比特级,能够桥接距离长达 200 km 的两个 SCALANCE XC206-2SFP

  • 已通过轨旁铁路认证 (EN 50121-4),并且可在危险区域(ATEX 2 区,IECEx)使用

  • 可通过 PROFINET 或 Ethernet/IP 支持实时通信。

  • 可凭借光纤监视功能监视光纤连接的污染或磨损情况,从而避免发生停机。