SCALANCE X-100 非管理型 / SCALANCE X-100 介质转换器

 

在机器级应用中将 SCALANCE X-100 非管理型工业以太网交换机用于电气或光学网络 - 适用于恶劣环境条件下。

例如,工作组交换机 SCALANCE XR-100WG 允许您在控制室内聚合最多 24 个从属网络设备。

SCALANCE X-100 介质转换器可以实现两种不同介质的转换。

  • SCALANCE XC-100 采用紧凑型设计,具有 24 个端口,SCALANCE X108PoE 具有以太网供电功能

  • SCALANCE XR-100WG 是一款经过成本优化的机架式交换机,拥有最小的安装深度

  • SCALANCE X-100 介质转换器用于在工业以太网中将电信号转换为光信号


SCALANCE XC-100

采用工业标准设计

坚固耐用的非管理型工业以太网交换机 SCALANCE XC-100 具有不同的电气和/或光学端口系列,可以在机器级实现最优成本的联网 - 适用于极端温度条件下。

SCALANCE X108PoE 集成了以太网供电功能,从而可以节省安装成本:数据和电源通过一个电缆传送 (拥有铁路应用许可 EN50155)。




优点

  • 借助冗余电压馈电实现可靠的故障安全

  • 可在恶劣环境(-40°C 至 + 70°C)和具有爆炸危险的 2 区(ATEX,IECEx认证)中使用

  • 选择最合适的产品型号(最多 24 个端口,以太网供电)有效节约投入成本,通过满足行业标准的保持环实现可靠的数据传输

  • 经过极端环境测试

  • 借助清楚的诊断指示灯实现快速的错误检测