非管理型 SCALANCE X-000

简单 –节省空间– 适用于工业

说明

scalance x 100 unmanaged

简单实现低成本的机器联网:非管理型工业以太网交换机 SCALANCE X-000 占用空间少,是一种入门级的解决方案,用于构建小型工业以太网网络结构。非管理型交换机SCALANCE X-000 最适用于简单的机器联网,因为该交换机不仅小巧紧凑而且成本低
例如,使用 24 V AC 的 SCALANCE XB-000 变型还可用于楼宇自动化。

详细信息

  • 采用塑料外壳的 SCALANCE XB-000 可在 -10°C至 +60°C 的恶劣环境中使用

  • SCALANCE X005 具有坚固的金属外壳,适用于恶劣的工业环境

  • 使用 24 V AC 电源的 SCALANCE XB004-1、XB004-1LD 和 XB005,适用于楼宇自动化



特性

  • 操作方便

  • 安装在控制柜内或安装在壁板上时占用空间小

  • 适用于工业,适合机器联网时安装

  • 开关模式电源 (24 V DC/AC)