通过双线制线路进行以太网通信

说明

scalance X308 2m mit vd modul

带宽更大、速度更快、性能更高而成本更低,这一切都为公共和工业通信环境开辟了崭新的天地。

使用现有工厂布线进行以太网通信! 通过双线制电缆将远程节点连接至以太网网络。 或者采用更容易的方式,从 PROFIBUS 转换为 PROFINET

通过介质模块 MM992-2VD 进行连接

P_IK10_XX_01822P

利用插入至模块化 SCALANCE X-300 交换机SCALANCE S627-2M 安全模块的 MM992-2VD 媒介模块(距离可变),任何类型的双线制电缆均可用于最长 1000 米的以太网连接,例如地下电缆、通过防火舱壁或沿管道的电缆等难以更换的电缆,或者用于建立最长 300 m 的 PROFINET 连接。



拜所用技术所赐,无需实现其它传输方法来进行传输。 双线制电缆与标准 PROFIBUS 电缆和 RJ45 IE FC RJ45 插头 4x2 连接。

电缆和电缆长度 - 适用于 SCALANCE X 或 S 的介质模块(在 VD 模式下)

带有 IE FC RJ45 插头 4x2 的标准
IE FC TP 电缆 GP 4x2 (AWG24)

100 Mbps 时
0 到 500 m

PROFINET IO

带有 IE FC RJ45 插头 2x2 的标准
IE FC TP 电缆 GP 2x2

100 Mbps 时
0 到 300 m

PROFINET IO

带有 IE FC RJ45 插头 2x2 的标准
IE FC TP 电缆 GP 2x2

10 Mbps 时
300 到 500 m

Industrial Ethernet

带有 IE FC RJ45 插头 4x2 的标准
PROFIBUS FC 电缆 GP

10 Mbps 时
100 到 1000 m

Industrial Ethernet

带有 IE FC RJ45 插头 4x2 的标准
PROFIBUS FC 电缆 GP

100 Mbps 时
0 到 100 m

Industrial Ethernet

介质模块 MM992-2VD 的详细说明

  • 电气双端口 SCALANCE MM992-2VD 媒介模块

  • 工业以太网/PROFINET 电缆,最长 300 m

  • 2 x 10/100/1000 Mbps RJ45 端口

  • 传输距离最远 1000 m


通过调制解调器 SCALANCE M826-2 进行连接

SHDSL 调制解调器 SCALANCE M826-2 支持以低成本和安全方式连接基于以太网的子网和自动化设备。为此,它使用现有的两线制或多线制电缆。该设备尤其适用于遥控应用。应用领域包括污水和水处理工厂、石油和天然气供应以及区域热网。

SCALANCE M826-2 使用的电缆和电缆长度

距离 [km]

带宽 [Mbps]
(铜芯双绞线)

传输参数

直径为
0.6 mm 2

直径为
1.4 mm 2

PROFINET
IO

Industrial
Ethernet

0.1

15.3

15.3

X

X

0.2

13.3

14.0

X

X

0.5

11.8

13.2

X

X

1

9.24

11.6

X

X

2.5

4.47

7.92

X

X

5

1.33

4.18

X

X

7.5

0.40

2.21

X

X

8

0.124

1.20

X

注:表中不包含任何保证值,仅提供两条电缆的带宽与距离之间典型关系的参考点。实际可以达到的值取决于所用电缆的长度、横截面积、使用期限和质量。

PN-IO 周期时间 SCALANCE M826-2

带宽 [Mbps]

PN-IO 周期时间* [ms]
每个节点)

15.3 - 1.28

64

0.768 - 0.384

128

0.192

256

0.128

512

< 0.128

n.a.

*) 边界条件:
- 存在附加通信负载(例如 SNMP、S7 通信)时,需要增大 PN-IO 周期时间
- 必须计算每个节点的 PN-IO 周期时间
- 测量以每个 PN-IO 设备最大 48 字节的用户数据为基准
- 必须激活网桥模式(无路由)

注:表中不包含任何保证值,仅提供 PN-IO 周期时间的参考点。实际可以达到的值取决于所用电缆的长度、横截面积、使用期限和质量以及具体的 PROFINET 组态。


优势

  • 使用现有技术或难以更换双线制电缆

  • 易于集成到现有网络和系统中

  • 可经济高效地连接远程节点

  • 可轻松且经济高效地从现场总线(如 PROFIBUS)更改为工业以太网/PROFINET

  • 适用于所有模块化 X-300 交换机或 SCALANCE S627-2M 安全模块的通用 SCALANCE MM992-2VD 媒介模块