SCALANCE X:每个产品系列自成一类

任一款 SCALANCE X 工业以太网交换机均可为 RJ45、M12 或光纤提供 FastConnect 连接技术。设备提供光学或电气的不同接口并支持多种 IT 标准。针对实时性要求很高的情况,提供配备集成式 ERTEC 400 的型号,通过具备 IRT 功能的 PROFINET 进行通讯。

利用交换机,您还可以提高工厂网络的可用性并实现无扰动冗余,同时无需任何重新组态时间。

利用开关,您还可以提高您网络中的设备利用率及 无缝冗余,而无需耗费重新配置时间






冗余网络访问

redundant network access

充分利用冗余网络结构 - 数据传输时无延迟:通过冗余网络访问。



网络组件插头

plugs

从工业以太网交换机取出所有:用网络组件插头。



 


Highlights
  • SCALANCE XC-200

    万能”的交换机:SCALANCE XC-200 能够在多种领域管理工业以太网交换机

    SCALANCE XC-200
  • SCALANCE XP-200

    发现采用金属外壳 (IP65/67) 的可靠管理型 SCALANCE XP-200 交换机。

    SCALANCE XP-200
  • scalance xc 100

    SCALANCE XC-100

    您可在此处找到关于全新的非管理型工业以太网交换机 SCALANCE XC-100 的更多信息。

    SCALANCE XC-100
  • scalance xb 200

    SCALANCE XB-200

    了解 SCALANCE SB-200 产品系列中的新款网管型交换机。

    SCALANCE XB-200
  • xm400 nfc

    针对最高要求的最高性能

    移动网络诊断、网络运行和免工具扩展:IF 设计大奖得主 SCALANCE XM-400 提供自动化网络中最大的灵活性。

    网管型 SCALANCE X-400
  • aberdeengroup

    创建最高的网络可用性

    SCALANCE X-500 是设备网络解决方案。从 AberdeenGroup 的白皮书了解更多。

    AberdeenGroup 的白皮书
  • vdc research

    改善您的网络

    在以下 VDC 研究白皮书了解如何用 SCALANCE X-500 改善设备网络。

    VDC 研究白皮书
  • 冗余技术,高性能,更安全

    西门子的生产网络依靠自身产品系列组合优化。关于实现额外冗余的详细信息。

    Download PDF
  • aubrugg

    SINEMA 确保区域供热

    改善可用性和供应的安全性:通过 SINEMA 服务器和 SCALANCE X 详细了解供热厂商 Aubrugg 的优化。

    Download PDF
  • aquedetto

    大型厂房的中央监测

    在此了解意大利给水厂 Acquedetto Pugliese 如何使用我们的网络硬件满足未来的供应结构。

    Download PDF
  • suedzucker

    工业以太网交换机提供替代方案

    Beneo-Palatinit GmbH 用我们的 SCALANCE X-500 和 X-300 交换机成功地在过程控制层面上准备系统更换。现在了解更多。

    Download PDF