紧凑型交换机模块 CSM

紧跟时代步伐

说明

logo csm12 24 172

增加更多直接连接到 SIMATIC S7、ET 200M 或逻辑模块 LOGO! 上的接口,成本更低: 借助非管理型紧凑型交换机模块 (CSM) 将机器集成到现有设备中。

LOGO!、SIMATIC S7-1200 或 S7-300 以及 ET 200M 中相应型号的非管理型 CSM 通过其附加的接口实现更多连接方式。

详细信息

  • LOGO! CSM 适用于附带工业以太网接口的逻辑模块 LOGO!

  • CSM 1277 适用于 SIMATIC S7-1200

  • CSM 377 适用于 SIMATIC S7-300、S7-mEC 或 ET 200M




特性

  • 低成本构建小型本地工业以太网网络

  • 快速方便地将 SIMATIC S7、ET 200M 或逻辑模块 LOGO! 连接到电力工业以太网网络

  • 通过直接插入 CSM 灵活扩展网络

  • 节省相应终端设备 SIMATIC 或 LOGO! 的占用空间

  • 作为适用于工业以太网网络的四端口非管理型交换机,支持单机版应用