安全通信处理器

 

通过集成的防火墙(控制数据流)和 VPN 保护控制器使数据免受操纵和刺探:

  • 用于 SIMATIC S7-1200 的 CP 1243-1

  • 用于 SIMATIC S7-1200 的 CP 1243-7 LTE

  • 用于 SIMATIC ET 200SP 的 CP 1543SP-1

  • 用于 SIMATIC S7-1500 的 CP 1543-1

  • 用于 SIMATIC S7-300 的 CP 343-1 Advanced

  • 用于 SIMATIC S7-400 的 CP 443-1 Advanced

  • 用于 PC 的 CP 1628


 

CP 1243-1 通信处理器可将 SIMATIC S7-1200 控制器安全接入以太网。 凭借自身集成的防火墙(状态检验)和 VPN 协议 (IPsec) 安全功能,该通信处理器可保护 S7-1200 站和低层级网络使其免受未经授权的访问,还利用加密技术使数据传输免受操纵和刺探。 CP 也可用于通过基于 IP 的远程网络将 S7-1200 工作站集成到 TeleControl Basic 等遥控站中。


网络分段以及保护带有 CP 1543-1 的 S7-1500 或带有 CP 1243-1 的 S7-1200