工业以太网双绞线

RJ45 布线技术作为工业以太网的现有标准

说明

IE 插接电缆轻松实现了具有 RJ45 接口的端子与控制柜/控制室内的抗干扰型工业以太网 FastConnect 布线系统 (10/100/1000 Mbps) 之间的连接。

详细信息

适用于各种应用的各种型号,可订购预装配线缆(最长 10 米),可配有用于 10/100 Mbit/s 以太网的 2x2 芯线以及用于 10/100/1000 Mbit/s 以太网的 4x2 芯线(最大可用长度 50m)。

特性

  • 采用出厂检验合格的预装配转接线可进行快速调试且不会出错

  • 线径小且不含硅

  • 线径较小,易于布线

  • 不含硅,因而适合汽车工业使用(例如涂装线)

  • 符合国际布线标准 ISO/IEC 11801 和 EN 50173 规定的 5e 类(2 x 2)和 Cat 6A 类(4 x 2)要求