工业以太网 FastConnect M12 插头 PRO 4x2

适用于恶劣条件下工业应用的 M12 布线系统

说明

FastConnect (FC) 插入式连接器(X 型编码,Cat6 A)可在现场进行组装,以便在防护等级为 IP65/IP67 的工业以太网节点之间传输数据(高达 10000 Mbps)。

详细信息

工业以太网 FC M12 插头 PRO 4x2

  • 工业以太网 M12 插入式连接器可用来现场安装 SCALANCE W

  • 无需专门工具,即可简便地连接(绝缘刺破型接点)8 芯双绞线 FastConnect 电缆 (10/100/1000/10000 Mbps)

  • 利用可视化接触区域和彩色编码的绝缘刺破连接设备,实现了防故障连接方法

  • 工业兼容设计(坚固的金属外壳)

  • Text



工业以太网面板穿通端子

此电控柜穿通端子用于实现 M12 连接方法(D 型编码,IP65/IP67)向 RJ45 连接方法 (IP20) 的转换。

工业以太网面板穿通端子 PRO

此控制柜穿通端子用于将各 M12 插入式连接器连接起来(D 型编码,IP65/IP67)。 它可用作控制柜穿通端子也可用于连接控制柜外的两个 M12 插入式连接器。

特性

  • 可靠的屏蔽层附件和固定夹

  • 该系统具备完美的协调性,包括有工业以太网 FastConnect 插接式连接器和系列丰富的 FastConnect 电缆(带相应 UL 认证且符合 PROFINET)。