工业以太网 FastConnect M12 插头 PRO 2x2

适用于恶劣条件下工业应用的 M12 布线系统

说明

FastConnect (FC) 插入式连接器(D 型编码),可在现场进行组装,以便在防护等级为 IP65/IP67 的工业以太网节点之间传输数据(高达 100 Mbps)。

详细信息

工业以太网 FC M12 插头 PRO 2x2

  • 带有 FastConnect 连接系统的工业以太网 M12 插入式连接器,可用于 SCALANCE X208PRO、IM 154-4 PN ET200eco PN 和 SIMATIC RF 系统的现场组装

  • 无需专门工具,即可简便地连接(绝缘刺破型接点)4 芯双绞线 FastConnect 电缆 (10/100 Mbps)

  • 利用可视化接触区域和彩色编码的绝缘刺破连接设备,实现了防故障连接方法

  • 工业兼容设计(坚固的金属外壳)

  • 插头适合用于刚性和柔性的芯线


工业以太网面板穿通端子

此电控柜穿通端子用于实现 M12 连接方法(D 型编码,IP65/IP67)向 RJ45 连接方法 (IP20) 的转换。

工业以太网面板穿通端子 PRO

此控制柜穿通端子用于将各 M12 插入式连接器连接起来(D 型编码,IP65/IP67)。 它可用作控制柜穿通端子也可用于连接控制柜外的两个 M12 插入式连接器。

特性

  • 通过连接 IE FC M12 插头 PRO 和 IE FC RJ45 插头 2x2,可简单地将网关适配器电缆(防护等级为 IP65/67)装到同一控制柜内的 IP20 区域

  • 可靠的屏蔽层附件和固定夹

  • 该系统具备完美的协调性,包括有工业以太网 FastConnect 插接式连接器和系列丰富的 FastConnect 电缆(带相应 UL 认证且符合 PROFINET)。