Industrial Ethernet 玻璃纤维光纤

说明

借助光学频率范围内的电磁波传输信号时使用光纤。 如果周围环境受到电磁严重干扰,应节省电位均衡,涉及到露天设备或无预期的电磁辐射时,建议将光纤始终作为铜线缆的替代品。

在安装光学网络结构时,需要使用玻璃纤维光纤用于远距离,使用光导塑料的塑料光纤,例如聚合物光纤 ( Polymer Optic Fiber, POF) 或塑料覆层玻璃纤维,例如聚合体覆层纤维 ( Polymer Cladded Fiber, PCF) 用于近距离。


详细信息

针对不同应用的不同变量

线路类型

类别

50/125µm

62.5/125µm

9/125µm

类型

FO 标准电缆 GP (50/125/1400)

OM2++

x

C

FO FRNC 电缆 (50/125/1400)

OM2++

x

B

FO FRNC 电缆 (50/125/1400)

OM4

x

B

FO 拖曳式电缆 (50/125/1400)

OM2++

x

C

FO 拖曳式电缆 GP (50/125/1400)

OM2++

x

C

FO 接地电缆 (50/125/1400)

OM2++

x

C

FO 强固型电缆 GP (50/125/900)

OM2+

x

-

标准光纤电缆 (62.5/125/900)

OM1

x

-

室内光纤电缆 (62.5/125/900)

OM1

x

-

柔性光纤拖缆 (62.5/125/1400)

OM1

x

-

SIENOPYR 船用双工光纤电缆 (62.5/125/900)

x

-

FO 强固型电缆 GP (4E9/125/900)

OS2

x

-

无卤素型电缆也可在室内使用。 此类电缆还适用于需进行强制移动的拖拽式电缆(特殊用途)。 所有电缆均可预制。

特性

  • 构造坚实,适合于室内及室外的工业应用

  • 对电磁干扰不敏感,因而抗干扰能力强

  • 可防窃听;没有电缆辐射

  • 不含硅;因而适合汽车工业使用(例如涂装设备)

  • PROFINET/以太网设备的电流分离

  • 保护传输线路免受电磁干扰

  • 为不同使用情况进行认证,例如用于美国及加拿大市场(通过 UL 认证,如适用于光纤电缆的 OFN/OFNG)

  • 符合 PROFINET 标准要求

  • 符合 RoHS 标准要求

  • 不含能湿润涂料的物质


用途

  • 布线轻而易举,预装配线缆,没有接地问题,光缆极为轻巧

  • 拥有各种认证证书

  • 提供适用于速度在 10 Gbit/s 以下的工业以太网线缆(例如用于 SCALANCE XR-500)