POF 光纤和 PCF 光纤

用于光学网络结构,但距离较短

说明

在安装光学网络结构时,需要使用玻璃纤维光纤用于远距离,使用光导塑料的塑料光纤,例如聚合物光纤 (Polymer Optic Fiber, POF) 或塑料覆层玻璃纤维,例如聚合体覆层纤维 (Polymer Cladded Fiber, PCF) 用于近距离。

通过用于聚合物光纤和聚合体覆层纤维的 SC RJ 连接系统可以轻松完成机器附近的光纤布线。

监控维修期间和运行时监控材料老化造成的导线功能衰减,以确保高度可用性。

提供针对不同应用的端接工具包:

  • FC FO 端接工具包 (PCF)

  • FC FO 端接工具包 (POF)



详细信息

POF 光纤电缆(最大长度 50 m)


线路类型

类型

POF 标准电缆 GP 980/1000

B

POF 拖曳式电缆 980/1000

B


PCF 光纤电缆(最大长度 100m)


线路类型

类型

PCF 标准电缆 GP 200/230

B

PCF 拖曳式电缆 200/230

B

PCF 拖曳式电缆 GP 200/230

B


特性

  • 用于网络内外范围的双功电路

  • PROFINET/以太网设备的电流分离

  • 保护传输线路免受电磁干扰


用途

可在现场快速和简易配置 SC RJ 插头。

插头为 PROFINET 进行了标准化处理,因此可使不同制造商的设备彼此联网。

 端接工具包是特别为便于现场安装作业而设计的套装工具箱,可用来在 FC 光纤电缆上安装 ST/BFOC 或 LC 插头,包内含有剥线钳、凯夫拉剪刀、纤维切断器及显微镜等配件(具体配备情况视应用场合而定)