为 PROFIBUS 和工业以太网设计的 FastConnect 玻璃光纤

补充产品,让现场安装 FO 插头更为方便。

描述

新的 FastConnect FO 系统可实现在现场装配玻璃光纤,从而在处理玻璃光纤插头时无需再采用传统的复杂粘贴工艺。


详细信息

FastConnect FO 系统可以用于所有带有玻璃光纤接口的 PROFIBUS 和工业以太网/PROFINET 组件(波长 1300 nm,850 nm)。

FastConnect FO 系统由下列组件构成:

  • 带有 62.5/200/230 µm 多模纤维的 FastConnect FO 导线

  • FastConnect FO 插头和连接器,可现场组装 (ST/BFOC)

  • 适用于 ST/BFOC 插头的 FastConnect FO 端接工具包(含完整装配说明)

适用于不同用途的端接工具包:

  • FC FO 端接工具包 (ST/BFOC)

  • FC FO 端接工具包 (LC)


特性

采用新的纤维结构 (62.5/200/230),可以使用常规 PCF 纤维(聚合体覆层纤维)处理方法对 FastConnect 光纤纤维进行处理。这样就同时将玻璃光纤(作用范围远、耐温)的优点和 PCF 纤维的装配优点结合起来。

优点

使用新的 FastConnect 导线可以使玻璃光纤的安装长度达到 3 km(100MBit/s 工业以太网,PROFIBUS),并且可以在现场装配。总导线段可最多由 3 部分(2 个连接点)组成(每个连接点的平均衰减约为 2.5 dB)。已安装的现有常规 62.5/125 µm 多模玻璃光纤线段也可与 FastConnect 光纤导线进行组合。

用户可以针对各种应用以合适的长度在现场很方便地装配玻璃光纤线段。此外,也简化了已经安装 FastConnect FO 线段的维修,而无需专业维修人员参与。

端接工具包是特别为便于现场安装作业而设计的套装工具箱,可用来在 FC 光纤电缆上安装 ST/BFOC 或 LC 插头,包内含有剥线钳、凯夫拉剪刀、纤维切断器及显微镜等配件(具体配备情况视应用场合而定)