工业以太网 FastConnect 电缆 4x2

适用于千兆级以太网

说明

用于构建一个 8 芯千兆速率的布线系统。 得益于 8 芯电缆敷设,现在您可以执行两个工业以太网连接来实现高速以太网,同时也可升级到千兆位以太网连接。


详细信息

具有径向对称结构(8 芯)的 IE FC TP 电缆 4x2;护套上印有米标,便于确定长度。

针对不同应用的不同变量

线路类型

AWG

类型

IE FC 标准电缆 GP 4x2

AWG22

C

IE FC 标准电缆 GP 4x2

AWG24

C

IE FC 软电缆 GP 4x2

AWG24/7

C

IE 列车电缆 GP 4x2

AWG24/7

C


用途

  • 国际布线标准 ISO/IEC 11801 和 EN 50173 的 6 类 (Cat6)

  • UL 认证

  • 符合 RoHS 标准,不含能湿润涂料的物质

  • 采用双重屏蔽,抗干扰能力倍增

  • 护套上印有米标,便于确定长度