工业以太网 FastConnect 电缆 2x2

RJ45 布线技术作为工业以太网的现有标准

说明

适用于工厂车间(具有可实现快速安装的特殊结构)内的结构化布线。 提供用于构建工业以太网的不同类型安装用线缆(4 芯),从而可以采用不同的方法进行安装。


详细信息

具有径向对称结构的 IE FC TP 电缆 2x2(4 芯),护套上印有米标,便于确定长度。

针对不同应用的不同变量

线路类型

AWG

类型

IE FC TP 标准电缆 GP 2x2

AWG22

A

IE FC TP 强固型标准电缆 GP 2x2

AWG22

A

IE FC TP 软电缆 GP 2x2

AWG22

B

IE FC TP 强固型软电缆 GP 2x2

AWG22

B

IE FC TP FRNC 电缆 GP 2x2

AWG22

B

IE FC TP 拖拽式电缆 GP/IE FC TP 拖拽式电缆 2x2

AWG22

C

IE FC Festoon 电缆 GP 2x2

AWG22

B

IE TP 抗扭电缆 2x2

AWG22

C

IE FC TP FOOD 电缆 2x2

AWG22

C

IE FC TP FOOD 强固电缆 GP 2 x 2

AWG22

C

IE FC TP 船用电缆 2x2

AWG22

B

IE TP 接地电缆 2x2

AWG22

C

IE TP 列车电缆 2x2

AWG22

C


特性

  • 为不同使用情况进行认证,例如用于美国及加拿大市场(通过 UL 认证,如适用于铜缆的 CM/CMG)

  • 符合 PROFINET 标准要求

  • 适用于船舶制造和海上设备的认证证书

  • 符合 RoHS 标准要求,不含能湿润涂料的物质

  • 适用于食品和烟酒行业的产品型号


用途

  • 方便舒适的剥线技术,使用 FastConnect 剥线工具仅需一个操作步骤,即可将护套与屏蔽编织层准确无误地剥离

  • 采用 FastConnect 可节约成本

  • 可使用压接技术在 FastConnect 产品中进行连接

  • 标准化

  • 高于国际接线标准 ISO/IEC 11801 和 EN 50173 规定的五类 (Cat5e) 要求

  • 采用双重屏蔽,抗干扰能力倍增

  • 护套上印有米标,便于确定长度

  • 坚固的食品级线缆可以为食品和烟酒行业带来可靠的数据通讯。
     o 防护等级为 IP69 的 PROFINET 线缆和电源线缆具有灵活、坚固和抗扭转的优点。
     o 坚固的线缆外皮由 FEP(全氟乙烯丙烯共聚物)材料组成。
     o 具有UL 认证,这意味着产品能够耐受高压、高温、水、水蒸气、酸、化学清洁剂 和消毒剂等
     o 可与现有组件彼此兼容