工业以太网 FastConnect RJ45 4x2 插头及 IE RJ45 端口锁

八芯 RJ45 插头为工业以太网带来便捷的接线技术

描述

符合六类标准(Cat6),设计紧凑、坚实 A-通过插接器(速度最高 10 Gigabit)可在工业环境中使用 FastConnect RJ45 插头,且可连接在办公环境中的设备上。

工业以太网 FastConnect RJ45 4x2 插头使得现场安装工业以太网的 FastConnect 4x2 安装线缆(8 芯双绞线 AWG24 线缆)变得简单和快捷。


详细信息

  • 工业型设计(坚实耐用的金属外壳,没有易于丢失的零件)

  • 电磁屏蔽性能及引流性能优良(金属外壳)

  • 适用于安装电缆的内置式去张力装置

  • 兼容标准 EN 50173 (RJ45) / ISO IEC 11801

  • 插头同时适用于刚性和柔性的芯线

物理网络访问保护:

IE RJ45 端口锁可机械闭锁 RJ45 端口到终端设备或网络组件的连接,由此可避免未经授权人士入侵网络。


特性

  • 利用工业以太网 FastConnect 4x2 安装电缆,可在不使用转接装置的情况下实现距离在 100 m 以内的设备之间的直接连接

  • 简易的接线方式(压接触点),无需延长或使用专用工具即可方便地连接 8 芯双绞安装电缆 (10/100/1000/10000 Mbit/s)

  • 连接区域可见,并且压接处带颜色标记,有效避免连接错误


优点

  • 是在现场连接 RJ45 插接器的最佳解决方案

  • 采用 FastConnect 系统可节约安装时间,且不会出错

  • RJ45 插接器采用坚实的金属壳体,可抗干扰

  • 内置安全可靠的屏蔽层及应力释放装置。

  • 通过连接区域内的颜色标记可以连接避免错误

  • 工业以太网 FastConnect 插接器系统质量出众,FastConnect 电缆产品种类多样,全部具有相应的 UL 认证

  • IE RJ45 端口锁完全覆盖 RJ45 接口,从而避免 RJ45 电缆发生误插入。内置的端口锁只可用特殊的钥匙才能摘下,可大大提高安全性。