工业以太网 FastConnect RJ45 插头 2x2 (IP20 和 IP65/67)

RJ45 布线技术作为工业以太网的现有标准

说明

抗干扰型 FastConnect RJ45 插接器,采用坚实的金属壳体,是将 RJ45 插接器连接在现场范围内 4 芯 FastConnect 安装用双绞线上的最佳解决方案(符合 PROFINET 标准要求)。采用 FastConnect 系统进行安装可节约时间,且不会出错。

详细信息

  • 工业型设计(坚实耐用的金属外壳,没有易于丢失的零件)

  • EMV 屏蔽及引流性能优良(金属外壳)

  • 可通过卡入设备壳体上的插头消除插头连接处的张力与扭力,例如在 SCALANCE X、 SCALANCE S、ET 200SP 上。

  • 兼容标准 EN 50173 (RJ45) / ISO IEC 11801

  • 插头适合用于刚性和柔性的芯线


工业以太网 FC RJ45 插在不同的版本(含配件):

  • IP20 (180°(直),145°(弯曲),90°(弯曲)的线缆走向)

  • IP65/67:
          - IE FC RJ45 Plug PRO (插接器具有推拉)
          - IE RJ45 Coupler PRO

  • IE RJ45 Port Lock


RJ45 插接器具有推拉式机械结构:

IE FC RJ45 Plug PRO 是一种现场安装用的配套插接器,适合用于 SCALANCE X-200IRT PRO 型和 ET 200pro 型交换机以及 SIMATIC RF 系统。插接器与设备之间采用推拉式的机械结构。

电缆加长连接元件:

IE RJ45 Coupler PRO 是一套具有金属外壳的坚固的连接元件,可用来加长线缆,或者当作过渡元件,以便将固定铺设的线缆转接到活动的设备部件上。

物理网络访问保护:

IE RJ45 端口锁可机械闭锁 RJ45 端口到终端设备或网络组件的连接,由此可避免未经授权人士入侵网络。


特性

  • 通过工业以太网 FastConnect 安装用线缆 2 x 2 可在不使用转接技术的情况下直接连接距离在 100 m 以内的设备

  • 无需使用专用工具即可方便地连接(压接触点)4 芯安装用双绞线 (100 Mbit/s)

  • 通过可见的连接区域以及带颜色标记的压接处可以避免连接错误

  • IE FC RJ45 Plug PRO 插接器具有推拉式设备连接接口,也有更高防护级(IP65/67)的型号以供使用。此插接器可以连同相应的终端设备和网络组件一起安装在防护等级更高的无开关柜的设备上。其不含硅型号适合用于汽车工业。


优点

  • 是将 RJ45 插接器直接在现场连接的最佳解决方案

  • 采用 FastConnect 系统进行安装可节约时间,且不会出错

  • 精雕细琢的 FastConnect 系统由工业以太网 FastConnect 插接器和内涵丰富的 FastConnect 线缆产品构成,可提供已通过相应 UL 认证并且符合 PROFINET 标准的证书。

  • IE RJ45 端口锁完全覆盖 RJ45 接口,从而避免误插入 RJ45 线缆。内置的端口锁只可用特殊的钥匙才能摘下,可大大提高安全性

  • IE FC RJ45 Plug PRO 插接器具有推拉式的机械构造和坚固的塑料外壳,具有防尘和防溅水保护性能。