工业以太网 FastConnect 插座 RJ45

RJ45 布线技术作为工业以太网的现有标准

说明

使用 RJ45 插座可将工业环境中所使用的耐用工业以太网 FastConnect 线缆转接为预装配转接线 (10/100 Mbit/s)。

详细信息

将多个 IE FC 插座 RJ45 并列安装,即可构建一个具有任意连接密度的转接板(例如可在 19" 的宽度上排列 16 个插座)。

特性

  • 可很方便地将网络组件或者终端设备连接到抗干扰的工业以太网 FastConnect 布线系统上。采用 FastConnect 线缆和预装配双绞线 (10/100 Mbit/s),可节约时间且不会出错

  • 采用坚实的金属壳体,可抗干扰

  • 可采用灵活的安装方式(安装导轨,螺丝直接安装)

  • 采用螺纹式盖板,能可靠连接屏蔽线及去除张力

  • 彩色标记可防止出错