OBT - Optical Bus Terminal

Descrizione

Scoprite i vantaggi della trasmissione dati ottica per le vostre apparecchiature DP già esistenti:
Con l'OBT (Optical Bus Terminal) si collega un nodo/partner PROFIBUS senza interfaccia ottica ad una linea ottica con nodi/partner PROFIBUS.
Il collegamento avviene con l'interfaccia RS485 dell'OBT tramite un'interfaccia RS485 ed un cavo con connettore terminato ad entrambe le estremità. L'OBT viene integrato nella linea ottica tramite due interfacce ottiche.

Dettagli

I seguenti mezzi trasmissivi ottici possono essere collegati all'OBT:

  • Cavi FO in plastica fino ad una lunghezza di 50 m per singolo segmento

  • Cavi FO in PCF fino ad una lunghezza di 300 m per singolo segmento


Vantaggi

  • Protezione dell'investimento grazie al collegamento delle apparecchiature già esistenti o di un segmento RS485 con interfaccia elettrica al PROFIBUS ottico

  • "Presa" per il collegamento di apparecchiature mobili (ad es. PG) senza interruzione del bus

  • Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido senza attrezzi speciali