IWLAN Controller WLC-700

Gestione radio centralizzata

Descrizione

Configurazione e gestione a livello centrale di reti radio di grandi dimensioni grazie al IWLAN Controller SCALANCE WLC-700 e all' Access Point SCALANCE W780C controller-based.

La possibilità di ampliare una rete Ethernet con la tecnologia wireless fino a un massimo di 96 Access Point, senza apportare modifiche all'infrastruttura della rete, apre prospettive del tutto nuove, quali ad es. l'uso di Voice over IP, video o accesso Internet in un'unica rete radio.

Diversi servizi, requisiti di sicurezza e criteri di accesso possono essere così gestiti in modo così affidabile da consentire ad amministratori, addetti alla messa in servizio e visitatori di utilizzare la stessa rete radio, ad es. da un terminale in un container.



Dettagli

  • Custodia nel design di IPC SIMATIC Microbox, con classe di protezione IP20 per l'installazione nel quadro elettrico

  • Supporto di un massimo di 96 Access Point nel funzionamento ridondante con due controllori IWLAN

  • Supporto simultaneo di un massimo di 512 WLAN Client Module

  • Supporto di un massimo di 8 segmenti VNS


Vantaggi

  • Riduzione dei tempi di messa in servizio e di funzionamento delle installazioni IWLAN di grandi dimensioni (fino a 96 Access Point) grazie alla configurazione a livello centrale

  • Configurazione veloce della rete WLAN o ampliamento di una rete WLAN preesistente

  • Realizzazione all'impronta di una rete WLAN in ufficio, in aree industriali o all'aperto

  • Affidabilità delle funzioni Security grazie all'assegnazione di diritti a livello centrale