Access Points SCALANCE W780

Per l'impiego in ambienti chiusi, all'aperto e in condizioni gravose

Descrizione

La comunicazione in tempo reale è la soluzione ideale quando è importante trasferire i dati in modo affidabile e senza utilizzare cavi! Gli SCALANCE W780 Access Point e i Client Module SCALANCE W740 consentono una velocità di trasmissione fino a 450 Mbit/s secondo lo standard IEEE 802.11n, nel quale ad es. la mobilità libera dei client tramite tecnologia MIMO è resa possibile da più celle radio.

Gli iFeature quali ad es. iREF (industrial Range Extension Function), attivati tramite KEY-PLUG W780 iFeatures, aprono la strada a nuovi campi di impiego: ora è possibile trasferire i dati lungo le linee ferroviarie, nei parchi divertimenti o persino nelle applicazioni con funzione di ARRESTO DI EMERGENZA tramite un Mobile Panel, sia indoor che outdoor o in condizioni di impiego estreme.




Dettagli

  • SCALANCE W788-1 RJ45, W788-2 RJ45 Access Point per l'impiego nel quadro di comando

  • SCALANCE W788-1 M12, W788-2 M12, W788 M12 EEC Access Point per l'impiego in ambienti chiusi e in condizioni ambientali estese

  • SCALANCE W786-1, W786-2 RJ45, W786-2IA RJ45 Access Point per l'impiego all'aperto

  • KEY-PLUG W780 iFeatures per l'abilitazione delle funzioni supplementari


Vantaggi

  • L'Access Point giusto per ogni applicazione complessa

  • Comunicazione wireless sicura fino a 450 Mbit/s tramite PROFINET con PROFIsafe

  • Abilitazione opzionale di funzioni supplementari tramite KEY-PLUG W780

  • Ampia selezione di antenne