Access Points SCALANCE W770

Perfetto all’interno e all’esterno del quadro elettrico!

Descrizione

Per trasferire i dati wireless dal quadro di comando in perfetta sinergia con SIMATIC S7-1500! In alternativa i nostri dispositivi possono essere utilizzati con grado di protezione IP65 anche al di fuori del quadro elettrico.

SCALANCE W770 Access Point e SCALANCE W730 Client Module nel design SIMATIC realizzano in modo affidabile la comunicazione wireless tra il controllore e un ET 200MP, quasi come un'unità di intestazione.

Si possono così realizzare con la tecnologia MIMO da semplici collegamenti in rete di macchine a coperture radio di aree molto estese con una velocità di trasmissione fino a 300 Mbit/s.

Grazie agli iFeatures opzionali con KEY-PLUG W780 iFeatures è persino possibile trasferire wireless i dati in tempo reale tramite PROFINET IO.

Grazie alle schede di circuito stampato verniciato (conformal coating), gli Access Points SCALANCE W774-1 M12 EEC soddisfano i requisiti in materia di infrastrutture e trasporti (EN 50155, E1).

Con il nuovo Access Points SCALANCE W778-1 M12 disponete di apparecchiature robuste e dotate di IP65 che possono essere impiegate in condizioni ambientali gravose. La forma costruttiva compatta nonché le molteplici possibilità di montaggio con l’adattore di montaggio su guida profilata, l’adattatore angolare o il fissaggio diretto con viti alla parete risparmiano spazio e garantiscono flessibilità.




Dettagli

  • SCALANCE W774-1 RJ45 Access Point per l'impiego nel quadro di comando

  • SCALANCE W778-1 M12 Access Point per l’impiego in ambienti chiusi

  • KEY-PLUG W780 iFeatures per l'abilitazione delle funzioni supplementari


Vantaggi

  • Integrazione salvaspazio ad es. tramite installazione in quadri elettrci con SIMATIC S7-1500

  • Comunicazione wireless sicura fino a 300 Mbit/s tramite PROFINET con PROFIsafe

  • Abilitazione opzionale di funzioni supplementari tramite KEY-PLUG W780 iFeatures

  • Impiego possibile anche al di fuori del quadro elettrico grazie al grado di protezione IP65

  • Ampia selezione di antenne