Client Modules SCALANCE W740

Per l'impiego in ambienti chiusi, all'aperto e in condizioni gravose

Descrizione

La comunicazione in tempo reale è la soluzione ideale quando è importante trasferire i dati in modo affidabile e senza utilizzare cavi! Gli SCALANCE W780 Access Point e i Client Module W740 consentono velocità di trasmissione fino a 450 Mbit/s grazie all'ampliamento dello standard IEEE 802.11n con gli iFeatures, nel quale grazie alla tecnologia MIMO ad es. la mobilità libera dei client è resa possibile da più celle radio.

Si apre così la strada a nuovi campi di impiego ad es. il trasferimenti dei dati lungo le linee ferroviarie, nei parchi divertimenti o persino nelle applicazioni con funzione di ARRESTO DI EMERGENZA tramite un Mobile Panel, sia indoor che outdoor o in condizioni di impiego estreme.




Dettagli

  • SCALANCE W748-1 RJ45 Client Module per l'impiego nel quadro di comando

  • SCALANCE W748-1 M12 Client Module per l'impiego in ambienti chiusi

  • KEY-PLUG W740 iFeatures per l'abilitazione delle funzioni supplementari


Vantaggi

  • Il Client Module giusto per ogni applicazione complessa

  • Tutti gli SCALANCE W780 Access Point possono essere utilizzati anche come client

  • Comunicazione wireless sicura fino a 450 Mbit/s tramite PROFINET con PROFIsafe

  • Abilitazione opzionale di funzioni supplementari tramite KEY-PLUG W740 iFeatures

  • Ampia selezione di antenne