Client Modules SCALANCE W720

La semplicità del collegamento wireless

Descrizione

Collegare le macchine wireless in modo semplice ed economico ora è possibile grazie agli Access Point SCALANCE W760 e a SCALANCE W720 Client Module.

Il design SIMATIC consente di integrare in modo diretto e compatto i componenti di automazione, ad es. un SIMATIC ET 200SP, nel quadro di comando di una Industrial WLAN secondo lo standard IEEE 802.11n e ad una velocità di trasmissione di fino a 150 Mbit/s.

Grazie agli iFeature integrati è inoltre possibile trasmettere video con SCALANCE W722-1 RJ45.




Dettagli

  • SCALANCE W722-1 RJ45 Client Module con gli iFeature integrati per l'impiego nel quadro di comando

  • SCALANCE W721-1 RJ45 Client Module per l'impiego nel quadro di comando


Vantaggi

  • Configurazione semplice ed economica di una rete radiomobile con SIMATIC ET 200SP

  • Comunicazione wireless sicura fino a 150 Mbit/s tramite PROFINET con PROFIsafe (solo SCALANCE W722)

  • Funzioni supplementari grazie agli iFeatures integrati (solo SCALANCE W722)

  • Montaggio salva spazio nell’armadio elettrico

  • Ampia selezione di antenne