Access Point SCALANCE W1788

Standard 11ac per applicazioni industriali

Descrizione

Radiotrasmissione conforme all'ultimo standard WLAN IEEE 802.11ac Wave 2 per le difficili condizioni dell'ambiente industriale: con gli Access Point SCALANCE W1788 le applicazioni wireless non hanno più limiti.

Lo standard 11ac consente di realizzare applicazioni IWLAN ottimali per larghezze di banda particolarmente elevate, ad es. in presenza di un'elevata densità di utenza o per una trasmissione video performante.

Inoltre, l'innovativa tecnologia MU-MIMO (Multiuser-MIMO) assicura una velocità di trasmissione ancora migliore e consente di strutturare i flussi di dati. Lo switch integrato nell'Access Point offre, con due porte Gigabit Ethernet, numerose opzioni di connessione in rete come Link Aggregation o ridondanza.

Anche il montaggio al di fuori del quadro elettrico non è un problema, grazie al grado di protezione elevato IP65 e alle connessioni M12 e N-Connect avvitate.

Grazie ad iFeature ormai collaudate, ad es. iPRP (industrial Parallel Redundancy Protocol), è possibile una ridondanza senza scompensi via WLAN. Nel caso delle applicazioni mobili, ad es. sistemi di trasporto automatici o applicazioni ferroviarie, la comunicazione wireless ridondante assicura una trasmissione dei dati affidabile. I nuovi Access Point per l'industria dispongono anche di interfacce di parametrizzazione SCALANCE W ormai collaudate.




Dettagli

  • Diverse varianti di prodotto con un diverso numero di terminali radio e di antenne nonché vari tipi di omologazione

  • Solide connessioni M12 e N-Connect

  • Supporto di frequenze a 2,4 e 5 GHz

  • Classe di protezione IP65

  • Vano per supporto di memoria CLP


Vantaggi

  • Elevate larghezze di banda grazie alla velocità di trasmissione in gigabit

  • Protezione dell'investimento grazie a una tecnologia sicura nel tempo

  • Il giusto Access Point per qualsiasi applicazione complessa (anche per condizioni ambientali ampliate)

  • Ridondanza via WLAN con iPRP (iFeature)

  • Ampia gamma di antenne