Cavo RCoax IWLAN – il cavo di guida d'onda di fuga per ambienti tecnicamente difficili

I cavi di guida d’onda di fuga RCoax offrono un collegamento radio affidabile in zone dove le comuni antenne sono assai difficili da installare (ad es. in applicazioni con gru, ascensori o veicoli su rotaie).

Descrizione

Utilizzati come antenna per gli Access Points SCALANCE W, i cavi di guida d’onda di fuga RCoax garantiscono collegamenti radio affidabili. Il cavo coassiale è robusto e facile da installare, ed è inoltre idoneo all'impiego in aree a rischio d'esplosione (Zona 2) senza omologazioni speciali. Sono disponibili due varianti per l'impiego nel campo dell'Industrial Wireless LAN con le bande di frequenza 2,4 GHz e 5 GHz. Il collegamento agli SCALANCE W-700 AccessPoints avviene sotto forma di antenna esterna. I partner mobili vengono collegati mediante Client Modules SCALANCE W-700.

 



Dettagli

Il cavo di guida d'onda di fuga viene posato lungo il percorso che seguono i nodi/partner mobili, ad es. nella rotaia di un trasportatore a monorotaia aerea sospesa. Grazie alle sua speciale caratteristica di radiazione, esso rappresenta un'antenna installabile come cavo, che garantisce un campo radio affidabile anche dove sarebbe complicato impiegare un'antenna omnidirezionale o direzionale.


Vantaggi

  • Altissima affidabilità grazie al campo radio controllato e definito

  • Trasmissione senza contatto dei dati e quindi esente da usura e con poca manutenzione

  • Risparmio di costi grazie alla sostituzione di contatti striscianti e cavi da trascinamento

  • Protezione dell'investimento grazie all'integrazione di apparecchiature PROFIBUS