IWLAN

SCALANCE W – Making the most of air

Una soluzione affidabile per la comunicazione wireless sui più svariati livelli di automazione: i prodotti Industrial Wireless LAN (IWLAN) SCALANCE W consentono di realizzare applicazioni scalabili per prezzo e prestazioni secondo lo standard IEEE 802.11n ormai collaudato. Inoltre l'ultima gamma di prodotti SCALANCE W-1700 offre anche soluzioni conformi all'attuale standard WLAN IEEE 802.11ac Wave 2.
Dalle applicazioni più convenienti a quelle ad alte prestazioni - con velocità di trasmissione dati fino a 1733 Mbit/s e funzioni speciali per l'industria come ad es. per PROFINET con PROFIsafe o ridondanza via WLAN - qualunque sfida si può vincere.
I dispositivi SCALANCE W sono utilizzabili sia nel quadro elettrico sia all'interno che all'esterno. Per la loro forma costruttiva, inoltre, sono perfettamente combinabili con i prodotti SIMATIC S7-1500/ET 200MP o ET 200SP.





Antenne e accessori

antennen und zubehör

Ottimizzare la ricezione e la diffusione del segnale – con la gamma completa di antenne, la comunicazione dati diventa ancora più affidabile.


Cavo RCoax IWLAN

croax cable

Ovunque l'installazione di antenne si riveli troppo onerosa, i cavi di guida d'onda di fuga IWLAN RCoax Cable sono ideali.


Wireless Devices

wireless devices

Dall'interazione di Wireless Devices adatti all'impiego industriale e di Access Points SCALANCE W nasce la soluzione IWLAN di Siemens Industry.




Highlights
  • LogoTek

    SCALANCE W nell‘acciaieria

    In ambienti industriali gravosi LogoTek  punta su una comunicazione senza fili, robusta ed affidabile.

    Scaricare PDF
  • Siemens Manchester

    Aggiornamenti di rete nelle ore notturne

    Alla Siemens di Manchester è stata installata una rete WLAN potente con Access Point longevi.

    Scaricare PDF
  • Siemens Healthineers

    Wireless nell’ingegneria medica

    Siemens Healthineers utilizza SCALANCE W per trasferire dati senza fili in tempo reale da apparecchi  a raggi x a posti di lavoro fissi.

    Scaricare PDF
  • Comunicazione wireless per l’industria petrolifera e del gas

    La comunicazione wireless è adatta all’industria petrolifera e del gas, specialmente in ubicazioni con strutture di produzione remote, sia onshore che offshore

    Al video
  • Seamless redundancy tramite IWLAN

    Seamless redundancy con tecnologia iPRP assicura la massima disponibilità

    Al video
  • Wireless LAN nel settore industriale

    Scegli la tua soluzione di rete wireless tra le varie opzioni disponibili!

    Al video
  • Grafica dell‘applicazione

    Comunicazione IWLAN affidabile con PROFIsafe in ambiente interno ed esterno

    Alla grafica
  • Trutegra

    Carroponti con comando wireless

    Per la comunicazione tra la gru e l’area di controllo, Trutegra punta sull’Industrial Wireless LAN  con i suoi potenti componenti

    Scaricare PDF
  • Siemens München

    La sede centrale della Siemens connessa via Wireless LAN

    Nella sua nuova sede Siemens punta su  un’infrastruttura di comunicazione affidabile via Wifi

    Scaricare PDF