Direct Access Points SCALANCE W1750D basato su controller

Network Management secondo lo standard 11ac

Descrizione

Con il Direct Access Points SCALANCE W1750D-2IA RJ45 controller based si radiotrasmette conformemente al IWLAN standard IEEE 802.11ac wave 2 più recente. Pertanto risulta una velocità di trasmissione dati elevata ad es. per lo streaming video.

Grazie al controller WLAN integrato e virtuale, non sono richiesti controllori hardware e licenze ulteriori. I potenti SCALANCE W1750D-2IA RJ45, disponibili in diverse versioni nazionali, gestiscono le reti wireless fino a 64 Access Points.

I tipici campi d'impiego sono condizioni ambientali moderate che risultano nei reparti di montaggio e nei relativi uffici o in magazzini aperti. I Direct Access Points SCALANCE W1750D possono essere installati anche nelle mense e sale di conferenza integrandosi armoniosamente nello spazio grazie al loro design.



Dettagli

  • Design moderno e peso contenuto

  • Non sono richiesti ulteriori controllori hardware

  • Otto antenne omnidirezionali integrate nell'apparecchio

  • Supporto di 2,4 e frequenze di 5 GHz

  • Campo di temperatura da 0 a + 50 °C


Vantaggi

  • Adatto per applicazioni wireless con una larghezza di banda particolarmente elevata (ad. es per trasmissione video)

  • Con SCALANCE W1750D è possibile configurare in maniera semplice, economica e scalabile una rete WLAN (anche con piú nodi) o ampliarla

  • Impiego flessibile in ambienti chiusi grazie ad una installazione semplice e sicura soprattutto su controsoffitti

  • Alimentazione di tensione tramite Power-over-Ethernet: costi ridotti ed oneri minori di messa in servizio mediante la trasmissione di corrente e dati su un cavo