Access Points SCALANCE W780C basato su controller

Gestione radio centralizzata

Descrizione

Configurazione e gestione a livello centrale di reti radio di grandi dimensioni grazie al IWLAN Controller SCALANCE WLC-700 e all'Access Point SCALANCE W780C controller-based.

La tecnologia MIMO rende possibile, senza modifiche all'infrastruttura di rete, l'ampliamento di una rete Ethernet preesistente fino a un massimo di 96 Access Point. Un'innovazione questa, che apre prospettive del tutto nuove, ad es. l'uso di Voice over IP, video o accesso Internet in un'unica rete radio.

Diversi servizi, requisiti di sicurezza e criteri di accesso possono essere così gestiti in modo così affidabile da consentire ad amministratori, addetti alla messa in servizio e visitatori di utilizzare la stessa rete radio, ad es. da un terminale in un container.



Dettagli

  • SCALANCE W788C-2 RJ45 Access Point per l'impiego nel quadro di comando

  • SCALANCE W788C-2 M12 Access Point per l'impiego in ambienti chiusi

  • SCALANCE W788C-2 M12 EEC Access Point per condizioni ambientali estese

  • SCALANCE W786C-2 RJ45, W786C-2IA RJ45 Access Point per l'impiego all'aperto

  • KEY-PLUG W780 iFeatures per l'abilitazione delle funzioni supplementari


Vantaggi

  • Riduzione dei tempi di messa in servizio e di funzionamento delle installazioni IWLAN di grandi dimensioni (fino a 96 Access Point) grazie alla configurazione a livello centrale

  • Configurazione veloce della rete WLAN o ampliamento di una rete WLAN preesistente

  • Realizzazione all'impronta di una rete WLAN in ufficio, in aree industriali o all'aperto