Antenne e accessori

Descrizione

Un ampio portfolio di antenne conformi allo standard IEEE 802.11 completa la soluzione IWLAN Siemens. La gamma comprende sia le antenne che la dotazione tecnica per il cablaggio e gli accessori per il montaggio, come ad es. cavi, elementi di protezione antifulmine e connettori.

Custodie resistenti, e quindi capaci di garantire protezione da urti e vibrazioni, consentono un utilizzo versatile dei prodotti SCALANCE W. Anche il portfolio di antenne è parte di questo concetto, ed è debitamente realizzato per l’impiego nel settore industriale.

Dettagli

Antenne separate provvedono a collegamenti radio affidabili con i prodotti SCALANCE W-700.

Sono disponibili le seguenti varianti:

  • Antenne omnidirezionali per un campo delle onde radio ad ampia superficie in tutte le direzioni

  • Antenne direzionali per un campo radio orientato in una determinata direzione, ad es. per la comunicazione radio tra edifici

  • Antenne settoriali o wide-angle per un ampio campo delle onde radio, ad es. per l’illuminazione di cortili interni o spiazzi

  • Antenne speciali per applicazioni RCoax



Vantaggi

  • Ampio portfolio di antenne di diverso tipo e di dotazioni tecniche per il cablaggio IWLAN come adattatori angolari, elementi di protezione antifulmine, passanti per quadri elettrici, cavi per antenne e adattatori

  • Facilità di installazione delle antenne sia al chiuso che all’aperto

  • Collegamento affidabile tra antenna e dispositivo nel quadro elettrico grazie al robusto passante per quadro elettrico

  • I campi di impiego sono i più disparati, ad es. in ambienti industriali e nei trasporti

  • Ampio campo di temperatura, da max. -45 a +70 °C, ed elevato grado di protezione (IP65/67)