Stazioni di telecontrollo basate su SIMATIC S7-1200

RTU modulari per semplici compiti di controllo

Descrizione

In qualità di sistema di telecontrollo per semplici attività di controllo, TeleControl Basic collega la centrale di controllo con le sottostazioni remote tramite una rete mobile o via Internet. Una sottostazione consente sia la comunicazione remota con una centrale di controllo, sia la comunicazione incrociata con altre sottostazioni.

Il software della centrale di controllo TeleControl Server Basic può essere utilizzato per gestire fino a 5.000 stazioni di telecontrollo in modo efficiente ed economico. Le stazioni di telecontrollo sono costituite da controllori economici SIMATIC S7-1200 e da un processore di comunicazione (CP). Il CP imposta il collegamento alla centrale di controllo.

Dettagli – CP per TeleControl Basic

I processori di comunicazione CP 1242-7 GPRS e CP 1243-7 LTE utilizzano la rete cellulare per comunicare con la centrale di controllo.  Il processore di comunicazione CP 1243-1 permette il collegamento a Internet tramite un router esterno.

CP per RTU basate su SIMATIC S7-1200 per TeleControl Basic

CP 1242-7 GPRS

CP 1243-7 LTE

CP 1243-1

Protocollo di telecontrollo

TeleControl Basic

TeleControl Basic

TeleControl Basic

Controllo

SIMATIC S7-1200

SIMATIC S7-1200

SIMATIC S7-1200

Interfacce

GSM/GPRS

LTE

Industrial Ethernet (1xRJ45)

Intervallo di temperatura

da -20 °C a +70 °C

da -20 °C a +70 °C

da -20 °C a +70 °C

Esempio di configurazione: Collegamento di stazioni di telecontrollo con TeleControl Basic

Dettagli – CP per altri protocolli

Offriamo i seguenti processori di comunicazione per i comuni protocolli di telecontrollo DNP2, SINAUT ST7 e IEC 60870-5-104: CP 1243-1 DNP3, CP 1243-8 IRC e CP 1243-1 IEC. Essi consentono il collegamento della stazione di telecontrollo alla centrale di controllo attraverso reti pubbliche o private, a seconda delle infrastrutture. A questo scopo possono essere collegati router esterni come SCALANCE M all'interfaccia Ethernet dei CP .

CP per RTU basate su SIMATIC S7-1200 per altri protocolli di telecontrollo

CP 1243-8 IRC

CP 1243-1 DNP3

CP 1243-1 IEC

Protocollo di telecontrollo

SINAUT ST7

DNP3

IEC 60870-5-104

Controllo

SIMATIC S7-1200

SIMATIC S7-1200

SIMATIC S7-1200

Interfacce

Industrial Ethernet (1xRJ45)

Industrial Ethernet (1xRJ45)

Industrial Ethernet (1xRJ45)

Intervallo di temperatura

da -20 °C a +70 °C

da -20 °C a +70 °C

da -20 °C a +70 °C


Vantaggi

  • Sottostazioni scalabili basate su SIMATIC S7-1200

  • Ingegneria standard con STEP7, cioè programmazione, collegamento in rete e messa in servizio facili e veloci

  • Tecnologia con modem integrato per CP mobili

  • Trasmissione ciclica e controllata da eventi dei valori di misura e di riferimento

  • Gli allarmi possono essere segnalati direttamente alla centrale di controllo, tramite e-mail o SMS, senza una complessa programmazione