Connettività versatile - massima protezione

Che si tratti di linea dedicata, telefono, rete mobile o Internet, Siemens fornisce tramite Remote Networks i componenti appropriati per i diversi tipi di comunicazione a distanza. Essi consentono di realizzare soluzioni di rete sia per Telecontrol che per Teleservice. Per la configurazione di reti basate su IP, è possibile inoltre l'impiego di componenti Ethernet della famiglia SCALANCE X/W. Tuttavia, in caso di utilizzo di reti basate su IP per l'accesso remoto, si rende necessaria l'adozione di misure di sicurezza più elevate (firewall, VPN). Per conseguire un'elevata disponibilità del sistema, occorre configurare le reti di trasmissione in modo ridondante.


Modem e router per reti basate su IP Netze

Modems und Router für IP basierte Netze

Collegamento a reti pubbliche o private con i componenti adeguati: scoprite i nostri prodotti della famiglia SCALANCE M.


Modem per linee dedicate e reti dial-up

Modems für klass. Telefonnetze

Scoprite i nostri componenti per la trasmissione di dati e segnali via cavo, tramite reti telefoniche tradizionali e linee dedicate.


Componenti per Industrial Security

Industrial Security Komponenten

Protetti al meglio nella rete pubblica: con i nostri componenti per Industrial Security non correrete alcun rischio durante l'accesso remoto.



Componenti per Industrial Ethernet

Industrial Ethernet Komponenten

Scoprite i nostri componenti per Industrial Ethernet della famiglia SCALANCE X/W, per la configurazione di reti basate su IP per la comunicazione remota.


Piattaforma di gestione per Remote Networks

Management Plattform für Remote Networks

Servizio completo, rischio minimo: 'applicazione server SINEMA Remote Connect assicura un facile accesso remoto a macchine e impianti per la manutenzione a distanza.


Accessori completi per Remote Networks

Zubehör

Dalle antenne all'alimentazione elettrica, fino a C-PLUG: offriamo soluzioni complete per la connessione a Remote Networks – compresi tutti gli accessori.




Mette in risalto
  • x

    SINEMA Remote Connect

    Scoprite la nostra nuova piattaforma di gestione SINEMA Remote Connect per una semplice manutenzione a distanza.

    Maggiori informazioni
  • scalance m industrial router

    Componenti di rete universali

    Il prodotto corretto per qualsiasi campo di applicazione: con i nostri nuovi e versatili modem e router della famiglia SCALANCE M.

    Maggiori informazioni
  • Überwachung von Müllverdichtern

    Monitoraggio a distanza con risparmio sui costi

    Waste Harmonics monitora con successo, con SCALANCE M875 e SIMATIC S7-1200, centinaia di compattatori per rifiuti, ottenendo ingenti risparmi sui costi.

    Scaricare PDF
  • Überwachung von Müllverdichtern

    ItN Nanovation AG

    Depurazione innovativa delle acque
    Accesso remoto affidabile e senza anomalie sugli impianti di depurazione delle acque decentrati presso ItN Nanovation AG

    Scaricare PDF