Modem e router per reti basate su IP

Gamma versatile – cablato o wireless con SCALANCE M

Descrizione

La gamma di prodotti SCALANCE M comprende router per reti mobili e router per la comunicazione cablata. I router industriali trovano impiego universale nei settori del telecontrollo e dell'assistenza remota, nonché in qualsiasi altra applicazione di Industrial Remote Communication. Il collegamento ai remote network, reti di comunicazione pubbliche o private, avviene mediante i router industriali SCALANCE M. La comunicazione avviene tramite GSM, UMTS e LTE oppure in modalità cablata, tramite ADSL e SHDSL. Per un accesso a distanza protetto a impianti e macchine è possibile integrare facilmente i router industriali nella piattaforma di gestione per remote network SINEMA Remote Connect.

Dettagli – modalità wireless


Collegamento wireless a remote network

L'utilizzo delle reti mobili pubbliche, gratuite e disponibili in tutto il mondo, è la soluzione più economica rispetto alla configurazione di una rete radio propria (ad es. Industrial Wireless LAN). È disponibile anche in mancanza di qualsiasi altro mezzo di trasmissione (ad es. linea fissa/rete telefonica). Condizione essenziale è che nel luogo d'impiego il segnale ricevuto sia abbastanza forte.

Con i router per reti mobili SCALANCE M descritti di seguito è possibile collegare ad un impianto centrale di sorveglianza e comando sia stazioni fisse che utenze mobili, ad es. materiale rotabile e veicoli stradali, nonché natanti che operano in acque interne e zone costiere. Le elevate velocità di trasferimento dati consentono si trasferire masse di dati o immagini in tempo reale. A seconda dell'applicazione e della disponibilità, la comunicazione può avvenire tramite GSM, UMTS o LTE.

Panoramica portfolio SCALANCE M, wireless

M876-4 (EU) / (NAM)

M876-3

M874-3

M874-2

Standard

4G
(LTE)

3G
(UMTS, CDMA2000)

3G
(UMTS)

2G
(GSM)

Velocità di trasmissione dati

Downlink: fino a 100 Mbit/s;
Uplink: fino a 50 Mbit/s

Downlink: 14,4 Mbit/s;
Uplink: 5,76 Mbit/s (HSPA+);
Forward Link: 3,1 Mbit/s;
Reverse Link: 1,8 Mbit/s (EV-DO)

Downlink: 14,4 Mbit/s;
Uplink: 5,76 Mbit/s (HSPA+)

Downlink: 236,8 kbit/s;
Uplink: 236,8 kbit/s (eGPRS)

Bande di frequenza

M876-4 (EU):
GSM 900 / 1800 MHz;
UMTS 900 / 1800 / 2100 MHz;
LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz

867-4 (NAM):
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz;
UMTS 850 / AWS-1 (1700/2100) / 1900 MHz;
LTE 700 / 850 / AWS-1 (1700/2100) / 1900 MHz

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz;
UMTS 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz;
CDMA2000 800 / 1900 MHz

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz;
UMTS 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

Connessioni d'antenna

2 x SMA

2 x SMA

1 x SMA

1 x SMA

Campo di temperatura

-20°C ... +60°C

-20°C ... +60°C

-20°C ... +60°C

-20°C ... +60°C

Grado di protezione

IP20

IP20

IP20

IP20

Security

VPN (IPsec / OpenVPN*) / Firewall

VPN (IPsec / OpenVPN*) / Firewall

VPN (IPsec / OpenVPN*) / Firewall

VPN (IPsec / OpenVPN*) / Firewall

Engineering

Command Line Interface (CLI), Web-based Management(WBM), Supporto MIB, TRAP tramite e-mail

Command Line Interface (CLI), Web-based Management(WBM), Supporto MIB, TRAP tramite e-mail

Command Line Interface (CLI), Web-based Management(WBM), Supporto MIB, TRAP tramite e-mail

Command Line Interface (CLI), Web-based Management(WBM), Supporto MIB, TRAP tramite e-mail

Particolarità

Alimentazione ridondante;
gestione della rete tramite SNMP;
allarme tramite SMS;
Managed 4-Port Switch;
Collegamento a SINEMA Remote Connect; NAT;
Applicazioni ferroviarie (EU) secondo EN 50121-3-2, EN 50121-4, EN 50155 (circuiti stampati non verniciati); EN 61373 (cat. 1, cl. A e cl. B)

Alimentazione ridondante;
gestione della rete tramite SNMP;
allarme tramite SMS;
Managed 4-Port Switch;
Collegamento a SINEMA Remote Connect; NAT

Alimentazione ridondante;
gestione della rete tramite SNMP;
allarme tramite SMS;
Collegamento a SINEMA Remote Connect; NAT

Alimentazione ridondante;
gestione della rete tramite SNMP;
allarme tramite SMS;
Collegamento a SINEMA Remote Connect; NAT

* Per il collegamento come client a SINEMA Remote Connect

Dettagli – modalità cablata


Collegamento cablato a remote network

I router SHDSL e ADSL della gamma di prodotti SCALANCE M consentono un collegamento economico e sicuro di sottoreti basate su Ethernet e apparecchi di automazione. Il collegamento può avvenire tramite linee a due o più fili preesistenti o tramite reti telefoniche o DSL cablate.

Panoramica portfolio SCALANCE M, via cavo

M826-2

M816-1

M812-1

Standard

SHDSL

ADSL2+

ADSL2+

Velocità di trasmissione dati

Fino a 15,3 Mbit/s

Downlink: 25 Mbit/s
Uplink: 1,4 Mbit/s

Downlink: 25 Mbit/s
Uplink: 1,4 Mbit/s

Interfacce DSL

2 x SHDSL (morsettiera)

1 x ADSL2+ (RJ45)

1 x ADSL2+ (RJ45)

Interfacce LAN

4 x RJ45

4 x RJ45

1 x RJ45

Campo di temperatura

-40°C ...+70°C

0°C ...+60°C

0°C ...+60°C

Classe di protezione

IP20

IP20

IP20

Security

VPN (IPsec, OpenVPN*) / Firewall

VPN (IPsec, OpenVPN*) / Firewall

VPN (IPsec, OpenVPN*) / Firewall

Tipi di funzionamento con ADSL 2 / ADSL 2+

Annesso A
Annesso B, Annesso J

Annesso A
Annesso B, Annesso J

Particolarità

Alimentazione di tensione ridondante;
Gestione di rete via SNMP;
Collegamento a SINEMA Remote Connect; NAT;
Applicazione ferroviaria secondo EN 50121-3-2, EN 50121-4, EN 50155 (non per schede di circuito stampato verniciate);
Applicazione ferroviaria secondo EN 61373 (cat. 1, cl. A e cl. B)

Alimentazione di tensione ridondante;
Gestione di rete via SNMP;
Collegamento a SINEMA Remote Connect; NAT

Alimentazione di tensione ridondante;
Gestione di rete via SNMP;
NAT

* Per il collegamento come client a SINEMA Remote Connect

Vantaggi

  • Vasto ambito di applicazione grazie all'ampiezza di banda, al rendimento e alla velocità elevati

  • Severi standard di sicurezza con le funzioni di sicurezza integrate Firewall (Stateful Inspection) e VPN (IPsec) che permettono di configurare un sistema di sicurezza industriale

  • Per conseguire un'elevata disponibilità del processo, è possibile configurare i canali di trasmissione in modo ridondante

  • Le odierne reti mobili e internet consentono un collegamento economico e costante di macchine e impianti alla centrale

  • Economiche tariffe flat assicurano costi di trasmissione ridotti

  • Facilità di comunicazione di reti locali mediante comunicazione IP via WAN