Accessori

Accessori per Remote Networks

Antenne

 

Antenna ANT896-4ME

  • Antenna omnidirezionale per banda radiomobile GSM (2G), UMTS (3G) e LTE (4G) in tutto il mondo

  • Montaggio in ambiente Indoor e Outdoor

  • Guadagno d‘antenna: 3 dBi

  • Collegamento ai componenti radiomobili SCALANCE M874, M875, M876 e LOGO! CMR2020/2040



Antenna ANT896-4MA

  • Antenna omnidirezionale per banda radiomobile GSM (2G), UMTS (3G) e LTE (4G) in tutto il mondo

  • Adatta in ambiente Indoor

  • Guadagno d‘antenna: 2 dBi

  • Collegamento ai componenti radiomobili SCALANCE M874, M875, M876 e LOGO! CMR2020/2040



Antenna ANT794-4MR

  • Antenna omnidirezionale per banda radiomobile GSM (2G), UMTS (3G) e LTE (4G) in Europa

  • Montaggio indipendentente dal potenziale in ambiente Indoor e Outdoor

  • Guadagno d‘antenna: 2 dBi

  • Collegamento ai componenti radiomobili SCALANCE M874, M875 e M876, CP 1242-7, CP 1243-7 LTE, LOGO! CMR2020/2040, MODEM MD720



Antenna ANT794-3M

  • Antenna planare Tri-band per GSM 900, 1800, 1900 MHz

  • Montaggio indipendentente dal potenziale in ambiente Indoor e Outdoor

  • Guadagno d‘antenna: 0 dB

  • Collegamento ai componenti radiomobili SCALANCE M874-2, CP 1242-7, LOGO! CMR2020, MODEM MD720


Antenna ANT896-6MM

  • Antenna omnidirezionale di telefonia mobile per GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G) in Europa, WLAN 2,4 e 5GHz e GPS

  • Montaggio sul tetto del veicolo

  • Guadagno dell'antenna: 4-7dBi

  • Collegamento ai componenti di telefonia mobile SCALANCE M874-2, M874-3, M875, M876-3 e M876-4, così come al modem MD720 2G


Antenna ANT896-6MH

  • Antenna omnidirezionale di telefonia mobile per GSM (2G), UMTS (3G) e LTE (4G) in Europa, GPS e WLAN

  • Montaggio sul tetto del veicolo

  • Guadagno dell'antenna: 5/6dBi

  • Particolarmente adatta per applicazioni ferroviarie; conforme a EN50155 e EN45545-2

  • Collegamento ai componenti di telefonia mobile SCALANCE M874-2, M874-3, M875, M876-3, M876-4, così come al modem MD720 2G


Plug

 

C-Plug

  • Per il salvataggio automatico dei dati di configurazione e progettazione dei componenti SCALANCE M e SIMATIC NET

  • Il C-PLUG può essere utilizzato anche per memorizzare dati utente, ad es. la documentazione e i siti Web

  • Supporto rimovibile che, in caso di errore, consente di sostituire rapidamente e facilmente i componenti SCALANCE M o SIMATIC NET senza dispositivo di programmazione

  • Utilizzabile in tutti i prodotti SIMATIC NET che dispongono di slot per C-PLUG


KEY-PLUG SINEMA RC

  • Per l’abilitazione del collegamento di SCALANCE M e dispositivi S615 con SINEMA Remote Connect

  • Unità rimovibile per la ricezione dei dati di configurazione

  • In caso di errore, consente una semplice e rapida sostituzione del dispositivo


Supporti

 

Supporto per rack da 19“

  • Bordo da 19“ adatto a tutti i router SCALANCE M e a SCALANCE S615

  • Montaggio semplice in un rack da 19“ senza separazione

  • Possibilità di montaggio di 2 dispositivi


Piedistallo

  • Piedistallo adatto a tutti i router SCALANCE M e a SCALANCE S615

  • corretto instradamento dei cavi e supporto sicuro ad es. per configurazioni di test sul posto di lavoro

  • Adatto ad un dispositivo


Alimentatore

 

Alimentatore PM1507

  • Alimentatore affidabile della famiglia SCALANCE M-800 (e SIMATIC S7-1500, ET 200MP, …)

  • Perfettamente coordinato con la serie SCALANCE M-800 sotto il profilo estetico e funzionale

  • Superficie di montaggio ridotta grazie alla forma costruttiva compatta e all'installazione senza distanze minime laterali

  • Emissione ridotta di calore nell'armadio grazie all'elevata efficienza energetica dell'alimentazione

  • Basso consumo energetico grazie al rendimento elevato

  • Facilità di collegamento a quasi tutte le reti monofase ovunque nel mondo

  • Facilità di accensione e spegnimento a 24 Volt per gli interventi nell'armadio