Industrial Ethernet FastConnect M12 Plug PRO 4x2

Tecnica di cablaggio M12 per le condizioni difficili tipiche degli ambienti industriali

Descrizione

Connettore FastConnect (FC) confezionabile sul campo (X-coded, Cat6 A) per la trasmissione dei dati (fino a 10000 Mbit/s) tra nodi/partner Industrial Ethernet con grado di protezione IP65/IP67.

Dettagli

Industrial Ethernet FC M12 Plug PRO 4x2

  • Connettori Industrial Ethernet M12 confezionabili sul campo per il montaggio sul posto di SCALANCE W

  • Semplice collegamento (contatti a perforazione d'isolante) per cavi d'installazione twisted pair FastConnect a 8 fili (10/100/1000/10000 Mbit/s) senza attrezzo speciale

  • Tecnica di collegamento che impedisce errori grazie alla zona di contatto ben visibile e ai morsetti a perforazione d'isolante marcati a colori

  • Design industriale (robusta custodia in metallo)

  • I connettori si addicono all'impiego con cavi rigidi e flessibili



Industrial Ethernet Panel Feedthrough

Questo condotto passacavi per quadro elettrico consente il passaggio dalla tecnica di collegamento M12 (D-coded, IP65/IP67) alla tecnica di collegamento RJ45 (IP20).

Industrial Ethernet Panel Feedthrough PRO

Questo condotto passacavi per quadro elettrico consente l'accoppiamento dei connettori M12 (D-coded, IP65/IP67). È utilizzabile come condotto passacavi o per collegare due connettori M12 all'esterno del quadro elettrico.

Caratteristiche

  • Contatto elettrico affidabile dello schermo e scarico del tiro integrato

  • Sistema accordato costituito da connettori Industrial Ethernet FastConnect e un'ampia gamma di cavi FastConnect con omologazioni UL e conformità PROFINET