Industrial Ethernet FastConnect M12 Plug PRO 2x2

Tecnica di cablaggio M12 per le condizioni difficili tipiche degli ambienti industriali

Descrizione

Connettore FastConnect (FC) confezionabile sul campo (D-coded), per la trasmissione dei dati (fino a 100 Mbit/s) tra nodi/partner Industrial Ethernet con grado di protezione IP65/IP67.

Dettagli

Industrial Ethernet FC M12 Plug PRO 2x2

  • Connettore Industrial Ethernet M12 confezionabile sul campo con tecnica di collegamento FastConnect per il montaggio sul posto di SCALANCE X208PRO, IM 154-4 PN ET200eco PN e sistemi RF SIMATIC

  • Semplice collegamento (contatti a perforazione d'isolante) per cavi d'installazione twisted pair FastConnect a 4 fili (10/100 Mbit/s) senza attrezzo speciale

  • Tecnica di collegamento che impedisce errori grazie alla zona di contatto ben visibile e ai morsetti a perforazione d'isolante marcati a colori

  • Design industriale (robusta custodia in metallo)

  • I connettori si addicono all'impiego con cavi rigidi e flessibili


Industrial Ethernet Panel Feedthrough

Questo condotto passacavi per quadro elettrico consente il passaggio dalla tecnica di collegamento M12 (D-coded, IP65/IP67) alla tecnica di collegamento RJ45 (IP20).

Industrial Ethernet Panel Feedthrough PRO

Questo condotto passacavi per quadro elettrico consente l'accoppiamento dei connettori M12 (D-coded, IP65/IP67). È utilizzabile come condotto passacavi o per collegare due connettori M12 all'esterno del quadro elettrico.

Caratteristiche

  • Semplice confezionamento di cavi adattatori per passare dal grado di protezione IP65/67 all'IP20 all'interno di un quadro elettrico tramite collegamento di IE FC M12 Plug PRO e IE FC RJ45 Plug 2 x 2

  • Contatto elettrico affidabile dello schermo e scarico del tiro integrato

  • Sistema accordato costituito da connettori Industrial Ethernet FastConnect e un'ampia gamma di cavi FastConnect con omologazioni UL e conformità PROFINET