Industrial Ethernet Twisted Pair (TP) Cords

Tecnica di cablaggio RJ45 quale standard vigente per Industrial Ethernet

Descrizione

Cavi patch IE per il facile collegamento di apparecchiature terminali con connessione RJ45 al sistema di cablaggio immune ai disturbi Industrial Ethernet FastConnect (10/100/1000 Mbit/s), all'interno di un quadro elettrico/centrale di controllo.

Dettagli

Diverse varianti per diversi settori applicativi fornibili anche come cavi preconfezionati (max. lunghezza 10 m) con 2 x 2 fili per Ethernet a 10/100 Mbit/s e 4 x 2 fili per Ethernet a 10/100/1000 Mbit/s (lunghezza disponibile max. 50 m).

Caratteristiche

  • Messa in servizio rapida e senza errori grazie a cavi patch confezionati e testati in fabbrica

  • Cavo di diametro minore ed esente da silicone

  • Installazione semplice grazie al piccolo diametro del cavo

  • Assenza di silicone; pertanto idoneità all'impiego nell'industria automobilistica (ad es. linee di verniciatura)

  • Categoria 5e (2 x 2) e Cat 6A (4 x 2) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 e EN 50173