Industrial Ethernet Connecting Cables preconfezionato (rame)

Tecnica di cablaggio RJ45 quale standard vigente per Industrial Ethernet

Descrizione

I nostri cavi Industrial Ethernet (IE) Twisted Pair, IE FastConnect e di alimentazione possono essere combinati con diverse varianti di connettori. I cavi confezionati consentono un risparmio di tempo nella messa in servizio sul posto. Questi cavi sono sempre disponibili diverse lunghezze. I campi di impiego sono versatili, ad esempio

  • Cavi patch IE per il facile collegamento di apparecchiature terminali con connessione RJ45 al sistema di cablaggio immune ai disturbi Industrial Ethernet FastConnect (10/100/1000 Mbit/s), all'interno di un quadro elettrico/centrale di controllo.

  • Connettore IE flessibile per il collegamento di nodi Industrial Ethernet (ad es. SCALANCE X208PRO, SIMATIC ET 200pro, ET200eco PN e SIMOTION)

  • Connettore di alimentazione robusto per l'apporto di corrente a SCALANCE X208PRO,
    SIMATIC ET 200pro, ET 200eco PN

  • Cavo TP per il collegamento di apparecchiature terminali con interfaccia RJ45 al sistema di cablaggio ITP

  • Cavo di bus flessibile per l'industria dei generi alimentari e voluttuari


Dettagli

La nostra offerta di cavi confezionati comprende diverse lunghezze:

Cavi Industrial Ethernet FastConnect Cable 2 x 2 a 100 Mbit/s

Lunghezze preferenziali

IE Connecting Cable / M12-180/ IE FC RJ45 Plug-145

Cavo con connettore flessibile (a 4 conduttori), preconfezionato con un connettore M12 a 4 poli (D-coded) e un IE FC RJ45 Plug 145

2-15m

IE Connecting Cable IE /
FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180

IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 (PROFINET Type C) preconfezionato con due IE FC RJ45 Plug 180, IP20

1-20m

IE Connecting Cable M12-180/M12-180

Cavo con connettore flessibile (a 4 conduttori), preconfezionato con due connettori M12 a 4 poli (D-coded), IP 65/67

0,3-15m

IE Robust Connecting Cable / M12

IE Robust Connecting Cable M12-180/M12-180,
preconfezionato con IE FC Robust Food Cable GP 2X2, con due connettori M12 (D-coded), IP69

1-5m

Cavi di alimentazione – impiegabili anche per PROFIBUS

Lunghezze preferenziali

M12 Robust Power Connecting Cable / M12-180/M12-180

Connettore di alimentazione robusto (a 4 fili), preconfezionato con connettore M12-e presa M12 (A coded), IP69

1-5m

M12 Power Connecting Cable / M12-180/M12-180

Cavo con connettore flessibile (a 4 fili), preconfezionato con connettori maschio/femmina M12 a 4 poli (A-coded), IP 65/67

0,3-15m

IE TP Cord – Collegamento semplice di apparecchiature terminali al sistema di cablaggio IE FC

Lunghezze preferenziali

IE TP Cord RJ45/RJ45

Cavo patch Cat6A a 8 fili, preconfezionato con due connettori RJ45

0,5-50m

IE TP XP Cord RJ45/RJ45

Cavo incrociato Cat6A a 8 fili, preconfezionato con due connettori RJ45

0,5-10m

IE TP Converter Cord 15/RJ45

Cavo TP 2 x 2 per il collegamento di apparecchiature terminali con interfaccia RJ45 e presa Sub-D a 15 poli con bloccaggio a scorrimento e un connettore RJ45

0,5-2m

IE TP XP Cord 9/RJ45

Cavo TP incrociato 2 x 2 con un connettore Sub-D a 9 poli e un connettore RJ45

0,5-10m

IE TP XP Cord RJ45/15

Cavo TP incrociato 2 x 2 con un connettore Sub-D a 15 poli e un connettore RJ45

0,5-10m

IE TP Cord RJ45/15

Cavo TP 2 x 2 con un connettore Sub-D a 15 poli e un connettore RJ45

0,5-10m

IE TP Cord 9/RJ45

Cavo TP 2 x 2 con un connettore Sub-D a 9 poli e un connettore RJ45

0,5-10m

Connettore confezionato

Connettore da 7/8 pollici

Anche i cavi elettrici Profibus sono già confezionati e disponibili in diverse lunghezze.

Caratteristiche

I cavi confezionati a 2 x 2 fili sono idonei per 10/100 Mbit/s, quelli a 4 x 2 fili per 10/100/1000 Mbit/s-Ethernet.

Vantaggi

  • Messa in servizio rapida e senza errori grazie a cavi patch confezionati e testati in fabbrica

  • Posa semplice grazie al piccolo diametro del cavo

  • Assenza di silicone; pertanto idoneità all'impiego nell'industria automobilistica (ad es. linee di verniciatura)

  • Categoria 5e (2 x 2) e Cat 6 (4 x 2) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 e EN 50173