Cavi in fibra ottica POF e PCF

Per strutture di rete ottiche, ma distanze più brevi

Descrizione

Per la realizzazione di strutture di rete ottiche vengono impiegati cavi FO in fibra di vetro per grandi distanze, mentre per brevi distanze cavi FO in fibra di plastica conduttrice di onde luminose (POF) o cavi FO in fibra di vetro rivestita di plastica (PCF).

Con il sistema SC RJ per Polymer Optic Fiber e Polymer Cladded Fiber viene realizzato un semplice cablaggio di FO per l'impiego in vicinanza delle macchine.

Per assicurare un'elevata disponibilità, viene verificato durante la messa in servizio e durante l'esercizio che i cavi non presentino attenuazioni dovute all'invecchiamento del materiale.

Terminazione Kit disponibili per diverse applicazioni:

  • FC FO Termination Kit (PCF)

  • FC FO Termination Kit (POF)



Dettagli

Cavi FO POF con lunghezza fino a 50 m

Tipo di cavo

Tipo

POF Standard Cable GP 980/1000

B

POF Trailing Cable 980/1000

B


Cavi FO POF con lunghezza fino a 100 m

Tipo di cavo

Tipo

PCF Standard Cable GP 200/230

B

PCF Trailing Cable 200/230

B

PCF Trailing Cable GP 200/230

B


Caratteristiche

  • Cavo duplex per reti in ambiente interno ed esterno

  • Separazione galvanica di apparecchiature PROFINET/Ethernet

  • Protezione della linea di trasmissione dai disturbi elettromagnetici


Vantaggi

I connettori SC RJ possono essere confezionati sul posto in modo particolarmente rapido e semplice.

Essi sono standardizzati per PROFINET, così da consentire l'interconnessione in rete di apparecchiature di vari produttori non-Siemens.

I Termination Kit sono valigette specifiche per il montaggio sul posto di connettori ST/BFOC o connettori LC sui cavi FC FO, queste valigette contengono ad esempio strumenti per la spelatura dei cavi, forbici kevl, strumenti per la tranciatura dei fili e microscopio (a seconda del caso applicativo)