Industrial Ethernet FastConnect Cable 2x2

Tecnica di cablaggio RJ45 quale standard vigente per Industrial Ethernet

Descrizione

Per il cablaggio strutturato nel capannone della fabbrica con struttura speciale per montaggio rapido Per la realizzazione di reti Industrial Ethernet (a 4 fili) sono offerti cavi d'installazione di vario tipo a seconda delle diverse possibilità d'impiego.


Dettagli

IE FC TP Cable 2 x 2 (a 4 fili) con una struttura radiale simmetrica; facile determinazione delle lunghezze grazie alla marcatura stampigliata in metri.

Diverse varianti per svariati settori applicativi

Tipo di cavo

AWG

Tipo

IE FC TP Standard Cable GP 2x2

AWG22

A

IE FC TP Robust Standard Cable GP 2x2

AWG22

A

IE FC TP Flexible Cable GP 2x2

AWG22

B

IE FC TP Robust Flexible Cable GP 2x2

AWG22

B

IE FC TP FRNC Cable GP 2x2

AWG22

B

IE FC TP Trailing Cable GP / IE FC TP Trailing Cable 2x2

AWG22

C

IE FC Festoon Cable GP 2x2

AWG22

B

IE TP Torsion Cable 2x2

AWG22

C

IE FC TP Food Cable 2x2

AWG22

C

IE FC TP Robust Food Cable GP 2 x 2

AWG22

C

IE FC TP Marine Cable 2x2

AWG22

B

IE TP Ground Cable 2x2

AWG22

C

IE TP Train Cable 2x2

AWG22

C


Caratteristiche

  • Certificati per diversi casi d'impiego, ad es. per il mercato americano e canadese (UL-Listing, ad es. CM/CMG per i cavi in rame)

  • Conformità a PROFINET

  • Omologazione per costruzione navale e unità offshore

  • Conformità a RoHS

  • Varianti per l'impiego nell'industria dei generi alimentari e voluttuari


Vantaggi

  • Confortevole tecnica di spelatura con il FastConnect Stripping Tool, che consente di togliere in un sol colpo la guaina esterna e lo schermo a maglia

  • Risparmio di costi con FastConnect

  • Collegamento dei prodotti FastConnect tramite tecnica a perforazione d'isolante

  • Standardizzato

  • Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 e EN 50173

  • Elevata immunità ai disturbi grazie alla doppia schermatura

  • Facile determinazione delle lunghezze grazie alla marcatura stampigliata in metri

  • I cavi della serie Robust Food Cable garantiscono una comunicazione affidabile anche nell'industria dei generi alimentari e voluttuari
     - I cavi PROFINET e i cavi di alimentazione con grado di protezione IP69 sono flessibili, robusti e resistenti alle torsioni. 
     -  Guaina robusta costituita da FEP (propilene etilene fluorurato) 
     - Certificazione UL, ovvero resistenza a pressione e temperature elevate, all'acqua, al vapore, agli acidi, ai detergenti e ai disinfettanti 
     - compatibilità con i componenti preesistenti