Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 4x2 e IE RJ45 Port Lock

Semplice tecnica di collegamento per Industrial Ethernet con RJ45 Plug a otto fili

Descrizione

Il design compatto e robusto del connettore Cat6 A(fino a 10 Gigabit) consente l'impiego di questo Plug FastConnect RJ45 in ambiente industriale e con apparecchiature del mondo Office.

Il Plug RJ45 Industrial Ethernet FastConnect 4x2 consente il montaggio semplice e rapido sul campo dei cavi d’installazione Industrial Ethernet FastConnect 4x2 (cavi Twisted Pair a 8 fili AWG24).


Dettagli

  • Design adatto all'ambiente industriale (robusto contenitore metallico, nessuna parte perdibile)

  • Buona schermatura e messa a terra EMC (contenitore metallico)

  • Scarico del tiro integrato per i cavi d'installazione

  • Compatibile con lo standard EN 50173 (RJ45) / ISO IEC 11801

  • I connettori si addicono all'impiego con cavi rigidi e flessibili

Protezione dell'accesso alla rete fisica:

IE RJ45 Port Lock consente il blocco meccanico delle porte RJ45 di apparecchiature terminali o di componenti di rete prevenendo così accessi non autorizzati.


Caratteristiche

  • Realizzazione di collegamenti diretti di apparecchiature fino a 100 m con cavo d'installazione Industrial Ethernet FastConnect 4x2 senza tecnica patch

  • Semplice connessione (morsetti a perforazione d'isolante) per cavi d'installazione Twisted Pair a 8 fili (10/100/1000/10000 Mbit/s) senza ulteriore adattamento della lunghezza cavi o ricorso ad attrezzo speciale

  • Tecnica di collegamento sicura da errori grazie alla zona di connessione ben visibile ed ai morsetti a perforazione d’isolante marcati a colori


Vantaggi

  • Soluzione ideale per l’installazione di connettori RJ45 sul campo

  • Installazione con risparmio di tempo e senza errori mediante il sistema FastConnect.

  • Connettore RJ45 immune a disturbi grazie alla robusta custodia in metallo

  • Contatto elettrico affidabile dello schermo e scarico del tiro integrato

  • Esclusione di errori grazie alla zona di connessione ben visibile

  • Sistema armonizzato di connettori FastConnect Industrial Ethernet e di un'ampia gamma di cavi FastConnect con rispettive omologazioni UL

  • IE RJ45 Port Lock occupa per intero l'interfaccia RJ45 impedendo così l'inserimento di cavi RJ45. Il lucchetto integrato consente la rimozione soltanto con una chiave speciale e incrementa ulteriormente la sicurezza.