Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 2x2 (IP20 e IP65/67)

Tecnica di cablaggio RJ45 quale standard vigente per Industrial Ethernet

Descrizione

Connettore FastConnect RJ45 immune ai disturbi; grazie alla robusta custodia metallica la soluzione ideale per l'applicazione di connettori RJ45 a cavi d'installazione FastConnect Twisted Pair a 4 fili nel livello di campo (conformità a PROFINET). Installazione con risparmio di tempo e senza errori mediante il sistema FastConnect.

Dettagli

  • Design adatto all'ambiente industriale (robusta custodia metallica, nessuna parte perdibile)

  • Buona schermatura EMC e messa a terra (custodia metallica)

  • Possibile protezione addizionale da trazione e curvatura del cavo di collegamento con il bloccaggio del connettore sul contenitore dell'apparecchiatura, vedi ad es. SCALANCE X, SCALANCE S, ET 200SP

  • Compatibile con lo standard EN 50173 (RJ45) / ISO IEC 11801

  • I connettori si addicono all'impiego con cavi rigidi e flessibili


Gli Industrial Ethernet FC RJ45 Plug sono disponibili in versioni differenti (incl. accessori):

  • IP20 (Con uscita cavo (diritta) a 180°,  (angolata) a 145° e a 90°)

  • IP65/67:
          - IE FC RJ45 Plug PRO (con meccanismo push pull)
          - IE RJ45 Coupler PRO

  • IE RJ45 Port Lock


Connettore RJ45 con meccanismo push pull:

Il connettore IE FC RJ45 Plug PRO è confezionabile sul campo per montaggio sul posto di switch SCALANCE X-200IRT PRO, ET 200pro e sistemi SIMATIC RF Il contatto elettrico del connettore al dispositivo avviene con il meccanismo push pull.

Elemento di collegamento per prolunga del cavo:

IE RJ45 Coupler è un elemento di collegamento robusto con custodia in metallo per la prolunga di cavi o per il passaggio da cavi con posa fissa a parti mobili dell'impianto.

Protezione dell'accesso alla rete fisica:

IE RJ45 Port Lock consente il blocco meccanico delle porte RJ45 di apparecchiature terminali o di componenti di rete prevenendo così accessi non autorizzati.


Caratteristiche

  • Realizzazione di collegamenti diretti di apparecchiature fino a 100 m con cavo d'installazione FastConnect Industrial Ethernet 2 x 2 senza tecnica Patch

  • Semplice collegamento (contatti a perforazione d'isolante) per cavi d'installazione Twisted Pair a 4 fili (100 Mbit/s) senza attrezzo speciale

  • Tecnica di collegamento sicura da errori grazie alla zona di connessione ben visibile ed ai morsetti a perforazione d'isolante marcati a colori

  • TeIl connettore IE FC RJ45 Plug PRO con collegamento push pull al dispositivo è dotato di un elevato grado di protezione (IP65/67). In combinazione con apparecchiature terminali e componenti di rete corrispondenti, a loro volta dotati di elevato grado di protezione, esso si presta all'impiego in impianti senza quadro elettrico. La custodia priva di silicone consente ad es. l'impiego nell'industria automobilistica.


Vantaggi

  • Soluzione ideale per l'installazione di connettori RJ45 direttamente sul campo

  • Installazione con risparmio di tempo e senza errori mediante il sistema FastConnect.

  • Sistema accordato con connettori Industrial Ethernet FastConnect e un'ampia gamma di cavi FastConnect con rispettive approvazioni UL e conformità a PROFINET

  • IE RJ45 Port Lock occupa per intero l'interfaccia RJ45 impedendo così l'inserimento di cavi RJ45. Il lucchetto integrato consente la rimozione soltanto con una chiave speciale e incrementa ulteriormente la sicurezza.

  • Il connettore IE FC RJ45 Plug PRO, dotato di meccanismo push pull, è costituito da una robusta custodia in plastica che lo rende impermeabili alle infiltrazioni di polveri e acqua.