Industrial Ethernet FastConnect Modular Outlet RJ45

Tecnica di cablaggio RJ45 quale standard vigente per Industrial Ethernet

Descrizione

Protezione dell'investimento con Modular Outlet, poiché le reti a 100 Mbit/s possono essere potenziate senza problemi a 1000 Mbit/s sostituendo l'inserto rimovibile senza aprire il contatto


Dettagli

Installazione con risparmio di tempo e senza errori con cavi d'installazione Industrial Ethernet FastConnect TP a 8 fili. Montaggio semplice e senza errori grazie a morsetti a perforazione d'isolante integrati con marcatura a colori.

Caratteristiche

  • Realizzazione sicura del contatto elettrico dello schermo e dello scarico del tiro grazie al coperchio fissabile a vite

  • Montaggio a parete o su guida profilata dentro e fuori il quadro elettrico con grado di protezione IP40

  • Ampio campo della temperatura d'esercizio (-20 °C ... +70 °C)

  • Buona schermatura EMC e messa a terra tramite la custodia metallica

  • Impiego universale grazie a diversi inserti rimovibili (inserto per due connessioni da 10/100 Mbit/s, una connessione da 1000 Mbit/s)