Industrial Ethernet Cavi FO in vetro

Descrizione

Il cavo in fibra ottica (FO) serve per la trasmissione dei segnali mediante onde elettromagnetiche nel campo delle frequenze ottiche. I cavi FO sono sempre consigliabili in alternativa ai cavi in rame, se l'ambiente è fortemente inquinato da disturbi elettromagnetici EMC, se si deve risparmiare il collegamento equipotenziale, se si tratta di impianti all'aperto o se non si vuole alcuna irradiazione EMC.

Per la realizzazione di strutture di rete ottiche si impiegano cavi in fibra ottica di vetro (FO in vetro) per grandi distanze, mentre per brevi distanze si impiegano cavi in fibra ottica di plastica conduttrice di onde luminose come Polymer Optic Fiber (POF) o cavi in fibra ottica di vetro rivestita di plastica come Polymer Cladded Fiber (PCF).


Dettagli

Diverse varianti per svariati settori applicativi

Tipo di cavo

Categoria

50/125 µm

62,5/125 µm

9/125 µm

Tipo

FO Standard Cable GP (50/125/1400)

OM2++

x

C

FO FRNC Cable (50/125/1400)

OM2++

x

B

FO FRNC Cable (50/125/1400)

OM4

x

B

FO Trailing Cable (50/125/1400)

OM2++

x

C

FO Trailing Cable GP (50/125/1400)

OM2++

x

C

FO Ground Cable (50/125/1400)

OM2++

x

C

FO Robust Cable GP (50/125/900)

OM2+

x

-

Cavo standard Fiber Optic (62,5/125/900)

OM1

x

-

Cavo INDOOR Fiber Optic per interno (62,5/125/900)

OM1

x

-

Cavo da trascinamento Flexible Fiber Optic (62,5/125/1400)

OM1

x

-

Cavo FO duplex per impiego navale SIENOPYR (62,5/125/900)

x

-

FO Robust Cable GP (4E9/125/900)

OS2

x

-

Per l'impiego negli edifici sono disponibili anche serie di cavi senza alogeni. I cavi sono loro volta idonei all'impiego specifico come cavi da trascinamento con controllo forzato del movimento. Tutti i cavi possono essere forniti già confezionati.

Caratteristiche

  • Struttura robusta per applicazioni industriali in ambiente interno ed esterno

  • Elevata immunità ai disturbi, poiché insensibile alle influenze EMC

  • A prova d'intercettazione; nessuna irradiazione lungo il cavo

  • Assenza di silicone; pertanto idoneità all'impiego nell'industria automobilistica (ad es. linee di verniciatura)

  • Separazione galvanica di apparecchiature PROFINET/Ethernet

  • Protezione della linea di trasmissione dai disturbi elettromagnetici

  • Certificati per diversi casi d'impiego, ad es. per il mercato americano e canadese (UL-Listing, ad es. OFN/OFNG per i cavi FO)

  • Conformità a PROFINET

  • Conformità a RoHS

  • free from varnish-moistering materials


Vantaggi

  • Semplice posa di cavi preconfezionati, senza problemi di messa a terra e con cavi FO molto leggeri

  • Diverse omologazioni

  • Cavi disponibili fino a 10 Gbit/s Industrial Ethernet (ad es. con SCALANCE XR-500)