SCALANCE X-500 managed / Layer 3

Strutturazione flessibile di reti estese

Descrizione

Strutturare la propria rete dell’impianto utilizzando SCALANCE X-500 come componente centrale. Ottenere una completa libertà nella scelta dei mezzi di collegamento, utilizzare diversi concetti di ridondanza e collegare la rete dell’impianto al sistema IT aziendale.

Un’elevata disponibilità di rete e di sicurezza rivolta al futuro offrono tutti e tre i dispositivi di base con i loro diversi moduli mediali – e questo per 10 Gbit/s max.

Conoscete più da vicino SCALANCE XM-500!


Dettagli

  • SCALANCE XR524-8C con max. 24 porte di cui 8 combo port

  • SCALANCE XR526-8C con fino a 24 Gigaport, di cui due porte da 10 Gigabit

  • SCALANCE XR528-6M con fino a 28 porte

  • SCALANCE XR552-12M con fino a 52 porte




Vantaggi

  • Flessibilità illimitata nell'ampliamento della rete e conversione grazie a modularità completa.

  • Collegamento in rete elettrico o ottico mediante combo port (SCALANCE XR524-8C), anche in funzionamento (hot swappable)

  • Riduzione dei costi di magazzino per diversi tipi di apparecchi grazie alla struttura completamente modulare

  • Upgrade opzionale delle funzioni Layer 3 mediante KEY-PLUG senza sostituzione hardware

  • Elevata disponibilità grazie all’alimentazione di tensione ridondante, supporto dati C-PLUG e funzioni di ridondanza

  • Versioni diverse con differenti alimentatori (AC/DC) e, a scelta, anche ridondanti per ogni tipo di esigenza

  • Elevato rendimento dei dispositivi e trasferimento di grandi quantità di dati con porte da 10 Gbit/s