SCALANCE X-400 managed / Layer 3

SCALANCE XM-400: Flessibilità per la rete

Descrizione

xm400 nfc

I prodotti SCALANCE XM-400 offrono di più, soddisfacendo così le esigenze crescenti della vostra rete di comunicazione.

Gli transceiver inseribili, dotati di vari collegamenti (SC, ST/BFOC e LC), assicurano la massima flessibilità per la vostra rete di automazione. Grazie alla loro struttura modulare, questi switch Industrial Ethernet possono essere ampliati senza necessità di utensili grazie ai Port Extender aggiuntivi.

Inoltre, grazie all'unità rimovibile KEY-PLUG XM-400, potrete attivare le funzioni aggiuntive Layer-3, incrementando in tal modo il rendimento.

Conoscete più da vicino SCALANCE XM-400!


Dettagli

Apparecchi di base

  • SCALANCE XM416-4C: con 16x RJ45, 4x posti connettore SFP

  • SCALANCE XM408-8C: con 8x RJ45, 8x posti connettore SFP

  • SCALANCE XM408-4C: con 8x RJ45, 4x posti connettore SxP (per transceiver con SC- e tecnica di collegamento ST/BFOC)


Port Extender
per l’ampiamento degli apparecchi di base per un max. di 24 porte:

  • Port Extender PE408: otto porte supplementari RJ45

  • Port Extender PE400-8SFP: otto posti connettore supplementari SFP

  • Port Extender PE408PoE: otto RJ45 supplementari con PoE secondo IEEE 802.3at tipo 2 (gli adatti SCALANCE Power Supplies disponibili separatamente)



Vantaggi

  • Rapida diagnostica di rete mobile al primo utilizzo tramite smartphone o tablet  e via WLAN e NFC (Near Field Communication)

  • Collegamento elettrico o ottico tramite Comboport, persino in funzionamento (hot swappable)