SCALANCE X-200 managed

scalance x 200 managed

Approfittate della versatilità degli switch Industrial Ethernet SCALANCE X-200 per le vostre applicazioni dal livello macchina alle unità impianto interconnesse:

SCALANCE X-200

Universale e confortevole

scalance-x-200

Gli Switch della linea di prodotti SCALANCE X-200 si addicono perfettamente alla realizzazione di strutture lineari, a stella e ad anello (10/100 Mbit/s). Questi switch garantiscono High-Speed Redundancy nella struttura ad anello di circuiti ottici o elettrici e, grazie al supporto di memoria rimovibile C-PLUG, possono essere facilmente sostituiti in caso di errore.

ella forma costruttiva compatta essi dispongono di diverse proprietà delle porte, a partire dalle varianti dotate di fino a 24 porte elettriche e di porte ottiche (BFOC/ST) per distanze che raggiungono 26 km.

Vantaggi

  • Impiego flessibile dalle applicazioni a livello macchina fino alle unità impianto interconnesse

  • Incremento della disponibilità impianto mediante integrazione della progettazione e della diagnostica remota nel tool di engineering STEP 7

  • Installazione senza quadro elettrico grazie all'elevato grado di protezione IP65 (SCALANCE XP-200)